Accessories
addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung |
CSH-364EX | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung |
CSH-253 | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-253EX | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263 | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263EX | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-364 | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-364EX | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-463 | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-463EX | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung |
CSH-253 | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-253EX | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263 | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263EX | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-364 | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-364EX | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-463 | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-463EX | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung |
CSH-253 | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-253EX | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263 | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263EX | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-364 | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-364EX | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-463 | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-463EX | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung |
CSH-253 | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-253EX | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263 | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263EX | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-364 | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-364EX | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-463 | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-463EX | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung |
CSH-253 | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-253EX | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263 | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263EX | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-364 | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-364EX | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-463 | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-463EX | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung |
CSH-253 | Reed NO | 2 wires M8 male 3 pin | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Against polarity reversing |
CSH-253EX | Reed NO | 2 wires M8 male 3 pin | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Against polarity reversing |
CSH-263 | Reed NO | 3 wires M8 male 3 pin | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Against polarity reversing |
CSH-263EX | Reed NO | 3 wires M8 male 3 pin | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Against polarity reversing |
CSH-364 | Magnetoresistive | 3 wires M8 male 3 pin | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Against polarity reversing and overvoltage |
CSH-364EX | Magnetoresistive | 3 wires M8 male 3 pin | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Against polarity reversing and overvoltage |
CSH-463 | Reed NC | 3 wires M8 male 3 pin | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Against polarity reversing |
CSH-463EX | Reed NC | 3 wires M8 male 3 pin | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Against polarity reversing |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung |
CSH-253 | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-253EX | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263 | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263EX | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-364 | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-364EX | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-463 | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-463EX | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung |
CSH-253 | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-253EX | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263 | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263EX | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-364 | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-364EX | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-463 | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-463EX | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung |
CSH-253 | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-253EX | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263 | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263EX | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-364 | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-364EX | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-463 | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-463EX | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung |
CSH-253 | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-253EX | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263 | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263EX | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-364 | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-364EX | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-463 | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-463EX | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung |
CSH-253 | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-253EX | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263 | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263EX | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-364 | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-364EX | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-463 | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-463EX | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung |
CSH-253 | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-253EX | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263 | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263EX | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-364 | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-364EX | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-463 | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-463EX | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung |
CSH-253 | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-253EX | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263 | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263EX | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-364 | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-364EX | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-463 | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-463EX | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung |
CSH-253 | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-253EX | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263 | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263EX | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-364 | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-364EX | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-463 | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-463EX | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung |
CSH-253 | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-253EX | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263 | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263EX | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-364 | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-364EX | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-463 | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-463EX | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung | L = Kabellänge |
CSH-223-2 | Reed | 2-polig | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung | 2 m |
CSH-223-5 | Reed | 2-polig | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung | 5 m |
CSH-223-10 | Reed | 2-polig | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung und Überspannungen | 10 m |
CSH-223-2EX | Reed | 2-polig | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung und Überspannungen | 2 m |
CSH-223-5EX | Reed | 2-polig | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung | 5 m |
CSH-223-10EX | Reed | 2-polig | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung | 10 m |
CSH-221-2 | Reed | 2-polig | 30 ÷ 230 V AC - 30 ÷ 110 V DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung | 2 m |
CSH-221-5 | Reed | 2-polig | 30 ÷ 230 V AC - 30 ÷ 110 V DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung | 5 m |
CSH-221-2EX | Reed | 2-polig | 30 ÷ 230 V AC - 30 ÷ 110 V DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung | 2 m |
CSH-221-5EX | Reed | 2-polig | 30 ÷ 230 V AC - 30 ÷ 110 V DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung | 5 m |
CSH-233-2 | Reed | 3-polig | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung | 2 m |
CSH-233-5 | Reed | 3-polig | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung | 5 m |
CSH-233-2EX | Reed | 3-polig | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung | 2 m |
CSH-233-5EX | Reed | 3-polig | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung | 5 m |
CSH-334-2 | Magnetoresistiv | 3-polig | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen | 2 m |
CSH-334-5 | Magnetoresistiv | 3-polig | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen | 5 m |
CSH-334-2EX | Magnetoresistiv | 3-polig | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen | 2 m |
CSH-334-5EX | Magnetoresistiv | 3-polig | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen | 5 m |
CSH-433-2 | Reed NC | 3-polig | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung und Überspannungen | 2 m |
CSH-433-5 | Reed | 3-polig | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung | 5 m |
CSH-433-2EX | Reed | 3-polig | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung | 2 m |
CSH-433-5EX | Reed | 3-polig | 10 ÷ 30 V AC/DC- | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung | 5 m |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung |
CSH-253 | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-253EX | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263 | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263EX | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-364 | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-364EX | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-463 | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-463EX | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung |
CSH-253 | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-253EX | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263 | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263EX | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-364 | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-364EX | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-463 | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-463EX | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung |
CSH-253 | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-253EX | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263 | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263EX | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-364 | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-364EX | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-463 | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-463EX | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung |
CSH-253 | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-253EX | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263 | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263EX | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-364 | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-364EX | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-463 | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-463EX | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung |
CSH-253 | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-253EX | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263 | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263EX | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-364 | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-364EX | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-463 | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-463EX | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung |
CSH-253 | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-253EX | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263 | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263EX | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-364 | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-364EX | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-463 | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-463EX | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung |
CSH-253 | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-253EX | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263 | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263EX | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-364 | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-364EX | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-463 | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-463EX | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung |
CSH-253 | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-253EX | Reed NO | 2-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263 | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-263EX | Reed NO | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-364 | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-364EX | Magnetoresistiv | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen |
CSH-463 | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
CSH-463EX | Reed NC | 3-polig M8-Stecker | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Gegen Verpolung |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
1-10/10 Ergebnisse