text.skipToContent text.skipToNavigation

CS-LF05HB-D500

Kabel mit M12 5-poligem Stecker, Buchse, gerade, abgeschirmt



Mod. Kabellänge (m) Abschirmung Pole
CS-LF05HB-D500 5 ABGESCHIRMT 5


Kabel mit M12 5-poligem Stecker, Buchse, gerade, abgeschirmt

Kabel für Stromversorgung (PWR)



Mod. Beschreibung Anschlusstyp Anschlussart Kabellänge (m)
CS-LF05HB-D200 Formkabel gerade M12-Buchse, 5-polig 2
CS-LF05HB-D500 Formkabel gerade M12-Buchse, 5-polig 5


Kabel mit M12 5-poligem Stecker, Buchse, gerade, abgeschirmt



Mod. Beschreibung Anschlusstyp Anschlussart L [Kabellänge] (m)
CS-LF05HB-C500 gequetschtes Kabel gerade 5-polig, M12-Steckdose 5


Kabel mit M12 5-poligem Stecker, Buchse, gerade, abgeschirmt



Mod. Kabellänge (m) Abschirmung
CS-LF05HB-C200 2 nicht geschirmt
CS-LF05HB-C500 5 nicht geschirmt
CS-LF05HB-D200 2 geschirmt
CS-LF05HB-D500 5 geschirmt


Kabel mit M12 5-poligem Stecker, Buchse, gerade, abgeschirmt

CANopen bus IN



Mod. Beschreibung Anschlusstyp Anschlussart Kabellänge (m)
CS-LF05HB-D200 Formkabel gerade M12-Buchse, 5-polig 2
CS-LF05HB-D500 Formkabel gerade M12-Buchse, 5-polig 5


Kabel mit M12 5-poligem Stecker, Buchse, gerade, abgeschirmt

für Stromversorgung und IO-Link Eingangssignal



Mod. Kabellänge (m) Abschirmung Anzahl der Adern
CS-LF05HB-C200 2 nicht geschirmt 5
CS-LF05HB-C500 5 nicht geschirmt 5
CS-LF05HB-D200 2 geschirmt 5
CS-LF05HB-D500 5 geschirmt 5


Kabel mit M12 5-poligem Stecker, Buchse, gerade, abgeschirmt



Mod. Kabellänge (m) Abschirmung Anzahl der Adern
CS-LF05HB-C200 2 nicht geschirmt 5
CS-LF05HB-C500 5 nicht geschirmt 5
CS-LF05HB-D200 2 geschirmt 5
CS-LF05HB-D500 5 geschirmt 5
für Stromversorgung und IO-Link Eingangssignal

Kabel mit M12 5-poligem Stecker, Buchse, gerade, abgeschirmt



Mod. Beschreibung Anschlusstyp Anschlussart Kabellänge (m)
CS-LF05HB-D200 Formkabel gerade M12-Buchse, 5-polig 2
CS-LF05HB-D500 Formkabel gerade M12-Buchse, 5-polig 5


Kabel mit M12 5-poligem Stecker, Buchse, gerade, abgeschirmt



Mod. Beschreibung Anschlusstyp Anschlussart L [Kabellänge] (m)
CS-LF05HB-C500 moulded cable straight M12, 5 pin female 5


Kabel mit M12 5-poligem Stecker, Buchse, gerade, abgeschirmt



Mod. Kabellänge (m) Abschirmung Pole
CS-LF05HB-C200 2 NICHT ABGESCHIRMT 5
CS-LF05HB-C500 5 NICHT ABGESCHIRMT 5
CS-LF05HB-D200 2 ABGESCHIRMT 5
CS-LF05HB-D500 5 ABGESCHIRMT 5


Kabel mit M12 5-poligem Stecker, Buchse, gerade, abgeschirmt

Spannungsversorgung und Steuerleitung IO-Link



Mod. Kabellänge (m)
CS-LF05HB-D200 2
CS-LF05HB-D500 5


Kabel mit M12 5-poligem Stecker, Buchse, gerade, abgeschirmt



Mod. Kabellänge (m)
CS-LF05HB-D200 2
CS-LF05HB-D500 5


Kabel mit M12 5-poligem Stecker, Buchse, gerade, abgeschirmt



Mod. Kabellänge (m)
CS-LF05HB-D200 2
CS-LF05HB-D500 5


We think you are in United States.
Update your location?