text.skipToContent text.skipToNavigation

CS-AG03HB-C500

Vollbid
Ihre Konfiguration

Stecker/Steckdose gerade, M8 3-polig/M12 4-polig, Adapterleitung



Mod. Beschreibung Spannung max. Max. Stromstärke Anzahl Adern Anschluss Ummantelung Kabel L (m)
CS-AG03HB-C500 Kabel 3-polig 24 AWG, hochflexibel 50V AC / 60V DC 3 A 3 3-polig M8-Stecker - 4-polig M12-Steckdose PUR schwarz 5


Stecker/Steckdose gerade, M8 3-polig/M12 4-polig, Adapterleitung



Mod. Beschreibung Spannung max. Max. Stromstärke Anzahl Adern Anschluss Ummantelung Kabel L (m)
CS-AG03HB-C250 Kabel 3-polig 24 AWG, hochflexibel 50V AC / 60V DC 3 A 3 3-polig M8-Stecker - 4-polig M12-Steckdose PUR schwarz 2,5
CS-AG03HB-C500 Kabel 3-polig 24 AWG, hochflexibel 50V AC / 60V DC 3 A 3 3-polig M8-Stecker - 4-polig M12-Steckdose PUR schwarz 5


Stecker/Steckdose gerade, M8 3-polig/M12 4-polig, Adapterleitung



Mod. Beschreibung Spannung max. Max. Stromstärke Anzahl Adern Anschluss Ummantelung Kabel L (m)
CS-AG03HB-C250 Kabel 3-polig 24 AWG, hochflexibel 50V AC / 60V DC 3 A 3 3-polig M8-Stecker - 4-polig M12-Steckdose PUR schwarz 2,5
CS-AG03HB-C500 Kabel 3-polig 24 AWG, hochflexibel 50V AC / 60V DC 3 A 3 3-polig M8-Stecker - 4-polig M12-Steckdose PUR schwarz 5


Stecker/Steckdose gerade, M8 3-polig/M12 4-polig, Adapterleitung



Mod. Beschreibung Spannung max. Max. Stromstärke Anzahl Adern Anschluss Ummantelung Kabel L (m)
CS-AG03HB-C250 Kabel 3-polig 24 AWG, hochflexibel 50V AC / 60V DC 3 A 3 3-polig M8-Stecker - 4-polig M12-Steckdose PUR schwarz 2,5
CS-AG03HB-C500 Kabel 3-polig 24 AWG, hochflexibel 50V AC / 60V DC 3 A 3 3-polig M8-Stecker - 4-polig M12-Steckdose PUR schwarz 5


Stecker/Steckdose gerade, M8 3-polig/M12 4-polig, Adapterleitung



Mod. Beschreibung Spannung max. Max. Stromstärke Anzahl Adern Anschluss Ummantelung Kabel L (m)
CS-AG03HB-C250 Kabel 3-polig 24 AWG, hochflexibel 50V AC / 60V DC 3 A 3 3-polig M8-Stecker - 4-polig M12-Steckdose PUR schwarz 2,5
CS-AG03HB-C500 Kabel 3-polig 24 AWG, hochflexibel 50V AC / 60V DC 3 A 3 3-polig M8-Stecker - 4-polig M12-Steckdose PUR schwarz 5


Stecker/Steckdose gerade, M8 3-polig/M12 4-polig, Adapterleitung



Mod. Beschreibung Spannung max. Max. Stromstärke Anzahl Adern Anschluss Ummantelung Kabel L (m)
CS-AG03HB-C250 Kabel 3-polig 24 AWG, hochflexibel 50V AC / 60V DC 3 A 3 3-polig M8-Stecker - 4-polig M12-Steckdose PUR schwarz 2,5
CS-AG03HB-C500 Kabel 3-polig 24 AWG, hochflexibel 50V AC / 60V DC 3 A 3 3-polig M8-Stecker - 4-polig M12-Steckdose PUR schwarz 5


Stecker/Steckdose gerade, M8 3-polig/M12 4-polig, Adapterleitung



Mod. Beschreibung Spannung max. Max. Stromstärke Anzahl Adern Anschluss Ummantelung Kabel L (m)
CS-AG03HB-C250 Kabel 3-polig 24 AWG, hochflexibel 50V AC / 60V DC 3 A 3 3-polig M8-Stecker - 4-polig M12-Steckdose PUR schwarz 2,5
CS-AG03HB-C500 Kabel 3-polig 24 AWG, hochflexibel 50V AC / 60V DC 3 A 3 3-polig M8-Stecker - 4-polig M12-Steckdose PUR schwarz 5


Stecker/Steckdose gerade, M8 3-polig/M12 4-polig, Adapterleitung



Mod. Beschreibung Spannung max. Max. Stromstärke Anzahl Adern Anschluss Ummantelung Kabel L (m)
CS-AG03HB-C250 Kabel 3-polig 24 AWG, hochflexibel 50V AC / 60V DC 3 A 3 3-polig M8-Stecker - 4-polig M12-Steckdose PUR schwarz 2,5
CS-AG03HB-C500 Kabel 3-polig 24 AWG, hochflexibel 50V AC / 60V DC 3 A 3 3-polig M8-Stecker - 4-polig M12-Steckdose PUR schwarz 5


We think you are in United States.
Update your location?