text.skipToContent text.skipToNavigation

CX401W-2AQA

Feldbus-Modul

Dieses Modul verfügt über drei Anschlüsse: einer für die Versorgung, wobei die Logikversorgung von der Spannungsversorgung getrennt werden kann. Die anderen zwei Anschlüsse für den Ein- und Ausgang des Protokolls. Ein Micro-USB-Port ermöglicht die Verbindung mit einem PC. Zur Überwachung und Konfiguration der Feldbus- und I/O-Module kann die Software UVIX genutzt werden. Die Digitaleingänge können als PNP oder NPN konfiguriert werden, während für die Analogeingänge sowohl Spannung als auch Strom möglich ist. Die Konfiguration des Feldbus-Moduls und der daran angeschlossenen Komponenten ist über verschiedene Protokolle möglich. Bei Fehlfunktionen oder Kabelbruch, ermöglicht eine NFC-Funktion den Download der Konfigurationsdaten auf ein externes Gerät (auch ohne Stromversorgung), um diese an eine neues FeldbusModul zu übertragen.



NO WLAN / WLAN Mod. Protokoll 1 2 Anschluss Bus-IN Anschluss Bus-OUT
CX4010-0/CX401W-0 01 PROFIBUS Bus-OUT Bus-IN 5-polig M12B-Stecker 5-polig M12B-Steckdose
CX4030-0/CX403W-0 03 CANopen Bus-OUT Bus-IN 4-polig M12A-Stecker 4-polig M12A-Steckdose
CX4040-0/CX404W-0 04 EtherNet/IP Bus-IN Bus-OUT 4-polig M12D-Steckdose 4-polig M12D-Steckdose
CX4050-0/CX405W-0 05 EtherCAT Bus-IN Bus-OUT 4-polig M12D-Steckdose 4-polig M12D-Steckdose
CX4060-0/CX406W-0 06 PROFINET Bus-IN Bus-OUT 4-polig M12D-Steckdose 4-polig M12D-Steckdose
CX4070-0/CX407W-0 07 IO-link Bus - 5-polig M12B-Stecker -


Feldbus-Modul

Dieses Modul verfügt über drei Anschlüsse: einer für die Versorgung, wobei die Logikversorgung von der Spannungsversorgung getrennt werden kann. Die anderen zwei Anschlüsse für den Ein- und Ausgang des Protokolls. Ein Micro-USB-Port ermöglicht die Verbindung mit einem PC. Zur Überwachung und Konfiguration der Feldbus- und I/O-Module kann die Software UVIX genutzt werden. Die Digitaleingänge können als PNP oder NPN konfiguriert werden, während für die Analogeingänge sowohl Spannung als auch Strom möglich ist. Die Konfiguration des Feldbus-Moduls und der daran angeschlossenen Komponenten ist über verschiedene Protokolle möglich. Bei Fehlfunktionen oder Kabelbruch, ermöglicht eine NFC-Funktion den Download der Konfigurationsdaten auf ein externes Gerät (auch ohne Stromversorgung), um diese an eine neues FeldbusModul zu übertragen.



NO WLAN / WLAN Mod. Protokoll 1 2 Anschluss Bus-IN Anschluss Bus-OUT
CX4010-0/CX401W-0 01 PROFIBUS Bus-OUT Bus-IN M12 B 5-pin male M12 B 5-pin female
CX4030-0/CX403W-0 03 CANopen Bus-OUT Bus-IN M12 A 4-pin male M12 A 4-pin female
CX4040-0/CX404W-0 04 EtherNet/IP Bus-IN Bus-OUT M12 D 4-pin female M12 D 4-pin female
CX4050-0/CX405W-0 05 EtherCAT Bus-IN Bus-OUT M12 D 4-pin female M12 D 4-pin female
CX4060-0/CX406W-0 06 PROFINET Bus-IN Bus-OUT M12 D 4-pin female M12 D 4-pin female


Feldbus-Modul

Dieses Modul verfügt über drei Anschlüsse: einer für die Versorgung, wobei die Logikversorgung von der Spannungsversorgung getrennt werden kann. Die anderen zwei Anschlüsse für den Ein- und Ausgang des Protokolls. Ein Micro-USB-Port ermöglicht die Verbindung mit einem PC. Zur Überwachung und Konfiguration der Feldbus- und I/O-Module kann die Software UVIX genutzt werden. Die Digitaleingänge können als PNP oder NPN konfiguriert werden, während für die Analogeingänge sowohl Spannung als auch Strom möglich ist. Die Konfiguration des Feldbus-Moduls und der daran angeschlossenen Komponenten ist über verschiedene Protokolle möglich. Bei Fehlfunktionen oder Kabelbruch, ermöglicht eine NFC-Funktion den Download der Konfigurationsdaten auf ein externes Gerät (auch ohne Stromversorgung), um diese an eine neues FeldbusModul zu übertragen.



NO WLAN / WLAN Mod. Protokoll 1 2 Anschluss Bus-IN Anschluss Bus-OUT
CX4010-0/CX401W-0 01 PROFIBUS Bus-OUT Bus-IN 5-polig M12B-Stecker 5-polig M12B-Steckdose
CX4030-0/CX403W-0 03 CANopen Bus-OUT Bus-IN 4-polig M12A-Stecker 4-polig M12A-Steckdose
CX4040-0/CX404W-0 04 EtherNet/IP Bus-IN Bus-OUT 4-polig M12D-Steckdose 4-polig M12D-Steckdose
CX4050-0/CX405W-0 05 EtherCAT Bus-IN Bus-OUT 4-polig M12D-Steckdose 4-polig M12D-Steckdose
CX4060-0/CX406W-0 06 PROFINET Bus-IN Bus-OUT 4-polig M12D-Steckdose 4-polig M12D-Steckdose
CX4070-0/CX407W-0 07 IO-link Bus - 5-polig M12B-Stecker -


Feldbus-Modul

Dieses Modul verfügt über drei Anschlüsse: einer für die Versorgung, wobei die Logikversorgung von der Spannungsversorgung getrennt werden kann. Die anderen zwei Anschlüsse für den Ein- und Ausgang des Protokolls. Ein Micro-USB-Port ermöglicht die Verbindung mit einem PC. Zur Überwachung und Konfiguration der Feldbus- und I/O-Module kann die Software UVIX genutzt werden. Die Digitaleingänge können als PNP oder NPN konfiguriert werden, während für die Analogeingänge sowohl Spannung als auch Strom möglich ist. Die Konfiguration des Feldbus-Moduls und der daran angeschlossenen Komponenten ist über verschiedene Protokolle möglich. Bei Fehlfunktionen oder Kabelbruch, ermöglicht eine NFC-Funktion den Download der Konfigurationsdaten auf ein externes Gerät (auch ohne Stromversorgung), um diese an ein neues Feldbus-Modul zu übertragen.



NO WLAN / WLAN Mod. Protokoll 1 2 Anschluss Bus-IN Anschluss Bus-OUT
CX4010-0/CX401W-0 01 PROFIBUS Bus-OUT Bus-IN 5-polig M12B-Stecker 5-polig M12B-Steckdose
CX4030-0/CX403W-0 03 CANopen Bus-OUT Bus-IN 4-polig M12A-Stecker 4-polig M12A-Steckdose
CX4040-0/CX404W-0 04 EtherNet/IP Bus-IN Bus-OUT 4-polig M12D-Steckdose 4-polig M12D-Steckdose
CX4050-0/CX405W-0 05 EtherCAT Bus-IN Bus-OUT 4-polig M12D-Steckdose 4-polig M12D-Steckdose
CX4060-0/CX406W-0 06 PROFINET Bus-IN Bus-OUT 4-polig M12D-Steckdose 4-polig M12D-Steckdose
CX4070-0/CX407W-0 07 IO-link Bus - 5-polig M12B-Stecker -


Feldbus-Modul

Dieses Modul verfügt über drei Anschlüsse: einer für die Versorgung, wobei die Logikversorgung von der Spannungsversorgung getrennt werden kann. Die anderen zwei Anschlüsse für den Ein- und Ausgang des Protokolls. Ein Micro-USB-Port ermöglicht die Verbindung mit einem PC. Zur Überwachung und Konfiguration der Feldbus- und I/O-Module kann die Software UVIX genutzt werden. Die digitaleingänge können als PNP oder NPN konfiguriert werden, während für die analogeingänge sowohl Spannung als auch Strom möglich ist. Die Konfiguration des Feldbus-Moduls und der daran angeschlossenen Komponenten ist über verschiedene Protokolle möglich. Bei Fehlfunktionen oder Kabelbruch, ermöglicht eine NFC-Funktion den Download der Konfigurationsdaten auf ein externes Gerät (auch ohne Stromversorgung), um diese an eine neues FeldbusModul zu übertragen.



NO WLAN / WLAN Mod. Protokoll 1 2 Anschluss Bus-IN Anschluss Bus-OUT
CX4010-0/CX401W-0 01 PROFIBUS Bus-OUT Bus-IN 5-polig M12B-Stecker 5-polig M12B-Steckdose
CX4030-0/CX403W-0 03 CANopen Bus-OUT Bus-IN 4-polig M12A-Stecker 4-polig M12A-Steckdose
CX4040-0/CX404W-0 04 EtherNet/IP Bus-IN Bus-OUT 4-polig M12D-Steckdose 4-polig M12D-Steckdose
CX4050-0/CX405W-0 05 EtherCAT Bus-IN Bus-OUT 4-polig M12D-Steckdose 4-polig M12D-Steckdose
CX4060-0/CX406W-0 06 PROFINET Bus-IN Bus-OUT 4-polig M12D-Steckdose 4-polig M12D-Steckdose
CX4070-0/CX407W-0 07 IO-link Bus - 5-polig M12B-Stecker -


Feldbus-Modul

Dieses Modul verfügt über drei Anschlüsse: einer für die Versorgung, wobei die Logikversorgung von der Spannungsversorgung getrennt werden kann. Die anderen zwei Anschlüsse für den Ein- und Ausgang des Protokolls. Ein Micro-USB-Port ermöglicht die Verbindung mit einem PC. Zur Überwachung und Konfiguration der Feldbus- und I/O-Module kann die Software UVIX genutzt werden. Die digitaleingänge können als PNP oder NPN konfiguriert werden, während für die analogeingänge sowohl Spannung als auch Strom möglich ist. Die Konfiguration des Feldbus-Moduls und der daran angeschlossenen Komponenten ist über verschiedene Protokolle möglich. Bei Fehlfunktionen oder Kabelbruch, ermöglicht eine NFC-Funktion den Download der Konfigurationsdaten auf ein externes Gerät (auch ohne Stromversorgung), um diese an eine neues FeldbusModul zu übertragen.



NO WLAN / WLAN Mod. Protokoll 1 2 Anschluss Bus-IN Anschluss Bus-OUT
CX4010-0/CX401W-0 01 PROFIBUS Bus-OUT Bus-IN 5-polig M12B-Stecker 5-polig M12B-Steckdose
CX4030-0/CX403W-0 03 CANopen Bus-OUT Bus-IN 4-polig M12A-Stecker 4-polig M12A-Steckdose
CX4040-0/CX404W-0 04 EtherNet/IP Bus-IN Bus-OUT 4-polig M12D-Steckdose 4-polig M12D-Steckdose
CX4050-0/CX405W-0 05 EtherCAT Bus-IN Bus-OUT 4-polig M12D-Steckdose 4-polig M12D-Steckdose
CX4060-0/CX406W-0 06 PROFINET Bus-IN Bus-OUT 4-polig M12D-Steckdose 4-polig M12D-Steckdose
CX4070-0/CX407W-0 07 IO-link Bus - 5-polig M12B-Stecker -


We think you are in United States.
Update your location?