PME104-ED5I2E-2F
Proportionalregler
Ventilfunktion | Standard, 3-way NC version. Size 1 and 2 with port 3 and pilot exhaust not conveyable |
digitales Ausgangssignal | Error (only with input signal 2, 4) |
Betriebsdruck | 0-10, 3 bar (OX1 versions only with external servo-pilot supply with air) |
Name der Serie | PME |
Anschlüsse | G1/4 |
Elektrische Anschlussart | 2mt 5 pin straight unshielded |
Größe | 1 |
Steuersignal | 0-10V |
Diagnose | Without Wifi No Diagnostics |
Vorsteuerung | Internal |
Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
Mod. | A | B (3) | C | D (1 & 2) | E | F | G | H (3) | Pneumatiksymbol |
PME104-Ex5Ixx-xx | Elektrischer Anschluss Stecker M12 5-polig | Entlüftung Regler ohne Gewindeanschluss (5) | Befestigungs- bohrungen Ø4,3 | Anschluss 1/8 oder 1/4 (GAS oder NPTF) | Entlüftung Vorsteuerventile | Befestigungs- bohrungen M4 | Interne Vorsteuerung | nicht vorhanden | RE01 |
PME104-Ex7Ixx-xx | Elektrischer Anschluss Stecker M12 5-polig | Entlüftung Regler mit Gewindeanschluss (7) | Befestigungs- bohrungen Ø4,3 | Anschluss 1/8 oder 1/4 (GAS oder NPTF) | Entlüftung Vorsteuerventile | Befestigungs- bohrungen M4 | Interne Vorsteuerung | Entlüftung Regler G1/4 (7) | RE05 |
PME104-Ex6Ixx-xx | Elektrischer Anschluss Stecker M12 5-polig | Entlüftung Regler ohne Gewindeanschluss (6) | Befestigungs- bohrungen Ø4,3 | Anschluss G1/8 oder 1/4 (GAS oder NPTF) | Entlüftung Vorsteuerventile | Befestigungs- bohrungen M4 | Interne Vorsteuerung | nicht vorhanden | RE03 |
PME104-Ex8Ixx-xx | Elektrischer Anschluss Stecker M12 5-polig | Entlüftung Regler mit Gewindeanschluss (8) | Befestigungs- bohrungen Ø4,3 | Anschluss 1/8 oder 1/4 (GAS oder NPTF) | Entlüftung Vorsteuerventile | Befestigungs- bohrungen M4 | Interne Vorsteuerung | Entlüftung Regler G1/4 (8) | RE07 |
PME104-Ex5Exx-xx | Elektrischer Anschluss Stecker M12 5-polig | Entlüftung Regler ohne Gewindeanschluss (5) | Befestigungs- bohrungen Ø4,3 | Anschluss 1/8 oder 1/4 (GAS oder NPTF) | Entlüftung Vorsteuerventile | Befestigungs- bohrungen M4 | Externe Vorsteuerung (M5) | nicht vorhanden | RE02 |
PME104-Ex7Exx-xx | Elektrischer Anschluss Stecker M12 5-polig | Entlüftung Regler mit Gewindeanschluss (7) | Befestigungs- bohrungen Ø4,3 | Anschluss 1/8 oder 1/4 (GAS oder NPTF) | Entlüftung Vorsteuerventile | Befestigungs- bohrungen M4 | Externe Vorsteuerung (M5) | Entlüftung Regler G1/4 (7) | RE06 |
PME104-Ex6Exx-xx | Elektrischer Anschluss Stecker M12 5-polig | Entlüftung Regler ohne Gewindeanschluss (6) | Befestigungs- bohrungen Ø4,3 | Anschluss 1/8 oder 1/4 (GAS oder NPTF) | Entlüftung Vorsteuerventile | Befestigungs- bohrungen M4 | Externe Vorsteuerung (M5) | nicht vorhanden | RE04 |
PME104-Ex8Exx-xx | Elektrischer Anschluss Stecker M12 5-polig | Entlüftung Regler mit Gewindeanschluss (8) | Befestigungs- bohrungen Ø4,3 | Anschluss 1/8 oder 1/4 (GAS oder NPTF) | Entlüftung Vorsteuerventile | Befestigungs- bohrungen M4 | Externe Vorsteuerung (M5) | Entlüftung Regler G1/4 (8) | RE08 |
1-10/10 Ergebnisse