Proportionaldruckregler
Serie PME
Zwei Baugrößen: PME1 und PME2
Anschlüsse G1/8”, G1/4”, G3/8”, 1/4 NPTF
Anschlüsse G1/8”, G1/4”, G3/8”, 1/4 NPTF
Der Proportionaldruckregler der Serie PME ist die ideale Lösung für industrielle Anwendungen, die eine genaue Druckregelung erfordern.
Dieser neue Druckregler bietet eine hohe pneumatische Performance, obwohl Gewicht und Abmessungen auf ein Minimum reduziert wurden.
Dies ermöglicht eine größere Flexibilität in der Anwendung.
Die Serie PME ist in zwei Größen und Ausführungen erhältlich. Eine Version hat eine integrierte Entlüftung, die das Drucklosschalten des Systems auch bei Stromausfall ermöglicht.
Die Zweite ist eine Batterieversion, ideal für die Steuerung mehrerer Ausgänge mit nur einer einzigen Druckversorgung.
Eine neue serielle CANopen Version ist ebenfalls verfügbar. Ideal für die Steuerung mehrerer Ventile über einen einzigen Feldbus und für Anwendungen, die in einem Spannungsbereich (12÷24 V DC) arbeiten.
Dieser neue Druckregler bietet eine hohe pneumatische Performance, obwohl Gewicht und Abmessungen auf ein Minimum reduziert wurden.
Dies ermöglicht eine größere Flexibilität in der Anwendung.
Die Serie PME ist in zwei Größen und Ausführungen erhältlich. Eine Version hat eine integrierte Entlüftung, die das Drucklosschalten des Systems auch bei Stromausfall ermöglicht.
Die Zweite ist eine Batterieversion, ideal für die Steuerung mehrerer Ausgänge mit nur einer einzigen Druckversorgung.
Eine neue serielle CANopen Version ist ebenfalls verfügbar. Ideal für die Steuerung mehrerer Ventile über einen einzigen Feldbus und für Anwendungen, die in einem Spannungsbereich (12÷24 V DC) arbeiten.
Series
Accessories
Proportionalregler - PME1M4-ED5I2P-00
Proportionalregler - PME1M4-ED5I4E-00
Roportionalregler - PME1M4-ED7I2E-00
Analog - PME1M4-EF5I4E-00
Proportionalregler - PME1M4-EF6I4P-00
Proportionalregler - PME1M4-EF7I2P-00
Proportionalregler - PME1M4-EG5I2P-00
Analog reg. s.pme nptf - PME1N4-ED5I2E-2R
Proportionalregler - PME104-ED5I2E-00
Proportionalregler - PME104-ED5I2E-2F
Proportionalregler - PME104-ED5I2E-2R
Analog - PME104-ED5I2E-5F
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
Bezugsnormen | CE |
Kontrollgröße | Druck |
Funktion | 3-Wege |
Durchfluss | PME104 - 1100 Nl/min PME238 - 4600 Nl/min |
Medium | gefilterte, ölfreie Luft Klasse 7.4.4 gemäß ISO 8573.1:2010, Inertgase und Sauerstoff |
Geregelter Druck min. und max. | 0,05 ÷ 10,3 bar (0,72-150 PSI) (D) 0,05 ÷ 6 bar (0,72-87 PSI) (F) 0,05 ÷ 7 bar (0,72-101,5 PSI) (G) |
Eingangsdruck max. | 11 bar (D); (G) ed (F) |
Auflösung | 0,3% FS (Baugröße 1) 0,6% FS (Baugröße 2) |
Temperatur Medium (min und max °C) | 0 ÷ 50 °C |
Betriebstemperatur (min und max °C) | 0 - 50 °C |
Anschlüsse | G1/8 - G1/4 - G3/8 - 1/4 NPTF |
Werkstoffe | Körper: Aluminium - Abdeckung: Kunststoff - Dichtungen: NBR oder FKM |
Versorgungsspannung | 24 V DC; 12 ÷ 24 V DC (nur für CANopen-Version) |
Eingangssignal | 0-10V (2); 4-20 mA (4); CANopen (C) |
Hysterese (%FS) | 0,5% FS (Baugröße 1) 0.7% FS (Baugröße 2) |
Leistungsaufnahme | minimal 110 bis maximal 200 mA (siehe weitere Details im Produkthandbuch) |
Elektrische Anschlüsse | Stecker M12 5-polig |
Schutzart | IP65 |
Wiederholgenauigkeit | 0,4% FS |
Linearität | 0,4% FS |
Modularität | Mit Serie MD |
App für mobile Endgeräte | NFCamApp (Android, iOS) |
CANopen-Profil | CiA 301 und CiA 408 (durch die serielle Kommunikation ist eine Vielzahl von Rückmeldeinformationen verfügbar, wie z.B. der eingestellte Druckwert oder die Kommunikationsfehler, die bei den anderen Versionen der PME-Serie nicht vorhanden sind). |
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
MODELLBEZEICHNUNG
PME | 1 | 04 | E | D | 5 | I | 2 | E | - | 00 | OX1 |
PME | SERIE | - |
1 |
BAUGRÖSSE 1 = Baugröße 1 2 = Baugröße 2 |
|
04 |
ANSCHLUSS 04 = G1/4" 38 = G3/8" (nur Baugröße 2) M4 = G1/4" Batterversion 14 = NPTF 1/4 (nur Baugröße 1) N4 = 1/4 NPTF Batterversion 08 = G1/8" (nur Baugröße 1) M8 = G1/8" Batterversion (nur Baugröße 1) |
|
E |
DIAGNOSE E = Ohne WiFi keine Diagnose |
|
D |
BETRIEBSDRUCK F = 0-6 bar (Standard mit interner Vorsteuerung für OX1 Version) G = 0-7 bar (Standard mit externer Vorsteuerung (Druckluft) für OX1 Version) D = 0-10,3 bar (Standard mit externer Vorsteuerung (Druckluft) für OX1 Version) |
|
5 |
VENTILFUNKTION 5 = 3/2-Wege NC (Standard), Baugrößen 1 und 2 ohne Anschluss an externer Vorsteuerung und Entlüftung 3 6 = = integrierte Entlüftung (max. Betriebsdruck Version F oder G). Baugrößen 1 und 2 ohne Anschluss an externer Vorsteuerung und Entlüftung 3 7 = 3/2-Wege NC (Standard), Baugrößen 1 und 2 mit Anschluss an externer Vorsteuerung und Entlüftung 3 8 = ntegrierte Entlüftung (max. Betriebsdruck Version F und G). Baugrößen 1 und 2 mit Anschluss an externer Vorsteuerung und Entlüftung 3 |
|
I |
VORSTEUERUNG I = Intern E = Extern |
|
2 |
EINGANGSSIGNAL 2 = 0-10V 4 = 4-20mA C = CANopen |
|
E |
DIGITALES AUSGANGSSIGNAL N = kein digitales Ausgangssignal (nur mit CANopen Version) E = Fehlermeldung (nur mit Eingangssignal Version 2, 4) P = Druckschalter (nur mit Eingangssignal Version 2, 4) W = Druckschalter mit Fenster (nur mit Eingangssignal Version 2, 4) |
|
00 |
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSART 00 = ohne Steckdose / Kabel 2F = Steckdose 5-polig gerade, 2m Anschlusskabel ungeschirmt 2R = Steckdose 5-polig 90°, 2m Anschlusskabel ungeschirmt 5F = Steckdose 5-polig gerade, 5m Anschlusskabel ungeschirmt 5R = Steckdose 5-polig 90°, 5m Anschlusskabel ungeschirmt 2R3 = Steckdose 5-polig 90° Kabel, 2m Anschlusskabel 3 Adern (*) ungeschirmt 5R3 = Steckdose 5-polig 90° Kabel, 5m Anschlusskabel 3 Adern (*) ungeschirmt 2FC = Steckdose 5-polig gerade, 2m Anschlusskabel geschirmt 2RC = Steckdose 5 polig 90°, 2m Anschlusskabel geschirmt 5FC = Steckdose 5-polig gerade, 5m Anschlusskabel geschirmt 5RC = STeckdose 5-polig 90°, 5m Anschlusskabel geschirmt |
|
OX1 |
ZERTIFIZIERUNG = ohne Zertifizierung OX1 = kompatibel mit Sauerstoff. Verfügbare Versionen mit Betriebsdruck F und Ventilfunktion 7, 8. |
|
Geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff. Bei einem Betriebsdruck von max. 6 bar sowohl mit interner als auch mit externer Vorsteuerung erhältlich; alle anderen Ausführungen nur mit externer Vorsteuerung. |
(*) bei den Kabelversionen mit 3 Adern sind nur die Pins 1 (24 VDC), 4 (GND) und 3 (IN +) verfügbar. Pin 5 (Dout) nicht verfügbar.
1-10/10 Ergebnisse