text.skipToContent text.skipToNavigation

PME104-ED5I2E-5F

Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
Vollbid
Ihre Konfiguration

SERIE PME BAUGRÖSSE 1 - ABMESSUNGEN



Mod. A B (3) C D (1 & 2) E F G H (3) Pneumatiksymbol
PME104-Ex5Ixx-xx Elektrischer Anschluss Stecker M12 5-polig Entlüftung Regler ohne Gewindeanschluss (5) Befestigungs- bohrungen Ø4,3 Anschluss 1/8 oder 1/4 (GAS oder NPTF) Entlüftung Vorsteuerventile Befestigungs- bohrungen M4 Interne Vorsteuerung nicht vorhanden RE01
PME104-Ex7Ixx-xx Elektrischer Anschluss Stecker M12 5-polig Entlüftung Regler mit Gewindeanschluss (7) Befestigungs- bohrungen Ø4,3 Anschluss 1/8 oder 1/4 (GAS oder NPTF) Entlüftung Vorsteuerventile Befestigungs- bohrungen M4 Interne Vorsteuerung Entlüftung Regler G1/4 (7) RE05
PME104-Ex6Ixx-xx Elektrischer Anschluss Stecker M12 5-polig Entlüftung Regler ohne Gewindeanschluss (6) Befestigungs- bohrungen Ø4,3 Anschluss G1/8 oder 1/4 (GAS oder NPTF) Entlüftung Vorsteuerventile Befestigungs- bohrungen M4 Interne Vorsteuerung nicht vorhanden RE03
PME104-Ex8Ixx-xx Elektrischer Anschluss Stecker M12 5-polig Entlüftung Regler mit Gewindeanschluss (8) Befestigungs- bohrungen Ø4,3 Anschluss 1/8 oder 1/4 (GAS oder NPTF) Entlüftung Vorsteuerventile Befestigungs- bohrungen M4 Interne Vorsteuerung Entlüftung Regler G1/4 (8) RE07
PME104-Ex5Exx-xx Elektrischer Anschluss Stecker M12 5-polig Entlüftung Regler ohne Gewindeanschluss (5) Befestigungs- bohrungen Ø4,3 Anschluss 1/8 oder 1/4 (GAS oder NPTF) Entlüftung Vorsteuerventile Befestigungs- bohrungen M4 Externe Vorsteuerung (M5) nicht vorhanden RE02
PME104-Ex7Exx-xx Elektrischer Anschluss Stecker M12 5-polig Entlüftung Regler mit Gewindeanschluss (7) Befestigungs- bohrungen Ø4,3 Anschluss 1/8 oder 1/4 (GAS oder NPTF) Entlüftung Vorsteuerventile Befestigungs- bohrungen M4 Externe Vorsteuerung (M5) Entlüftung Regler G1/4 (7) RE06
PME104-Ex6Exx-xx Elektrischer Anschluss Stecker M12 5-polig Entlüftung Regler ohne Gewindeanschluss (6) Befestigungs- bohrungen Ø4,3 Anschluss 1/8 oder 1/4 (GAS oder NPTF) Entlüftung Vorsteuerventile Befestigungs- bohrungen M4 Externe Vorsteuerung (M5) nicht vorhanden RE04
PME104-Ex8Exx-xx Elektrischer Anschluss Stecker M12 5-polig Entlüftung Regler mit Gewindeanschluss (8) Befestigungs- bohrungen Ø4,3 Anschluss 1/8 oder 1/4 (GAS oder NPTF) Entlüftung Vorsteuerventile Befestigungs- bohrungen M4 Externe Vorsteuerung (M5) Entlüftung Regler G1/4 (8) RE08


We think you are in United States.
Update your location?