text.skipToContent text.skipToNavigation

PME1N4-ED5I2E-2R

Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
Vollbid
Ihre Konfiguration

SERIE PME BAUGRÖSSE 1 BATTERIEVERSION - ABMESSUNGEN

Die Verbindungsstifte der Batterie-Version sind im Lieferumfang enthalten.



Mod. A B (3) C D (2) E (1) F G H I (3) Pneumatiksymbol
PME1M4-Ex5Ixx-xx El. Anschluss Stecker M12 5-polig Entlüftung Regler ohne Gewindeanschluss (5) Befestigungs- bohrungen Ø4,3 Anschluss G1/4" Anschluss G1/8 oder G1/4" Verbindungs- stift Entlüftung Vorsteuerventile Interne Vorsteuerung nicht vorhanden (5) RE09
PME1M4-Ex6Ixx-xx El. Anschluss Stecker M12 5-polig Entlüftung Regler ohne Gewindeanschluss (6) Befestigungs- bohrungen Ø4,3 Anschluss G1/4" Anschluss G1/8 oder G1/4" Verbindungs- stift Entlüftung Vorsteuerventile Interne Vorsteuerung nicht vorhanden (6) RE11
PME1M4-Ex7Ixx-xx El. Anschluss Stecker M12 5-polig Entlüftung Regler mit Gewindeanschluss (7) Befestigungs- bohrungen Ø4,3 Anschluss G1/4" Anschluss G1/8 oder G1/4" Verbindungs- stift Entlüftung Vorsteuerventile Interne Vorsteuerung Entlüftung (7) G1/4" RE13
PME1M4-Ex8Ixx-xx El. Anschluss Stecker M12 5-polig Entlüftung Regler mit Gewindeanschluss (8) Befestigungs- bohrungen Ø4,3 Anschluss G1/4" Anschluss G1/8 oder G1/4" Verbindungs- stift Entlüftung Vorsteuerventile Interne Vorsteuerung Entlüftung (8) G1/4" RE15
PME1M4-Ex5Exx-xx El. Anschluss Stecker M12 5-polig Entlüftung Regler ohne Gewindeanschluss (5) Befestigungs- bohrungen Ø4,3 Anschluss G/1/4" Anschluss G1/8 oder G1/4" Verbindungs- stift Entlüftung Vorsteuerventile Externe Vorsteuerung (M5) nicht vorhanden (5) RE10
PME1M4-Ex6Exx-xx El. Anschluss Stecker M12 5-polig Entlüftung Regler ohne Gewindeanschluss (6) Befestigungs- bohrungen Ø4,3 Anschluss G1/4" Anschluss G1/8 oder G1/4" Verbindungs- stift Entlüftung Vorsteuerventile Externe Vorsteuerung (M5) nicht vorhanden (6) RE12
PME1M4-Ex7Exx-xx El. Anschluss Stecker M12 5-polig Entlüftung Regler mit Gewindeanschluss (7) Befestigungs- bohrungen Ø4,3 Anschluss G1/4" Anschluss G1/8 oder G1/4" Verbindungs- stift Entlüftung Vorsteuerventile Externe Vorsteuerung (M5) Entlüftung (7) G1/4" RE14
PME1M4-Ex8Exx-xx El. Anschluss Stecker M12 5-polig Entlüftung Regler mit Gewindeanschluss (8) Befestigungs- bohrungen Ø4,3 Anschluss G1/4" Anschluss G1/8 oder G1/4" Verbindungs- stift Entlüftung Vorsteuerventile Externe Vorsteuerung (M5) Entlüftung (8) G1/4" RE16


We think you are in United States.
Update your location?