text.skipToContent text.skipToNavigation

6700 6-D2

Vollbid
Ihre Konfiguration

Einsätze für Grundplatten und Endplatten

BESCHREIBUNG:

✖ = verwendbar
VS = Grundplatten
VT = Endplatten/Grundplatten mit Membrandichtung



Mod. A VS VT
6700 6-D2 6


Einsätze für Grundplatten und Endplatten



Mod. ØA VS VT
6700 6-D2 6 X
6700 8-D2 8 X
6700 10-D2/1 10 X
6700 8-D2/1 8 X
6700 10-D2 10 X
6700 12-D2 12 X
6700 14-D2 14 X
6700 04-D2 1/4" X
6700 8-D2 5/16" X
6700 06-D2/1 3/8" X
6700 06-D2 3/8" X
6700 08-D2 1/2" X
6700 06-D2 3/8" X
6700 08-D2 1/2" X
X = verwendbar
VS = Grundplatten
VT = Endplatten/Grundplatten mit Membrandichtung

Einsätze für Grundplatten und Endplatten

✖ = verwendbar
VS = Grundplatten
VT = Endplatten/Grundplatten mit Membrandichtung



Mod. ØA VS VT VS2
6700 4-D1 4 X
6700 6-D1 6 X
6700 6-D2 6 X
6700 8-D2 8 X
6700 10-D2/1 10 X
6700 8-D2/1 8 X
6700 10-D2 10 X
6700 12-D2 12 X
6700 14-D2 14 X
6700 4-D1 5/32” X
6700 04-D1 1/4” X
6700 04-D2 1/4” X
6700 8-D2 5/16” X
6700 8-D2/1 5/16” X
6700 06-D2/1 3/8” X
6700 06-D2 3/8” X
6700 08-D2 1/2” X


Einsätze für Grundplatten und Endplatten



Mod. ØA VS VT
6700 4-D1 4
6700 6-D1 6
6700 8-D2/1 8
6700 4-D1 5/32”
6700 04-D1 1/4”
6700 8-D1 5/16”
✖ = verwendbar
VS = Grundplatten
VT = Endplatten/Grundplatten mit Membrandichtung

We think you are in United States.
Update your location?