text.skipToContent text.skipToNavigation

Serie 7000 - Beverage

Durchmesser: ø 4, ø 6, ø 8 mm
Anschlüsse : G1/8, G1/4, G3/8
Die Serie 7000 - Beverage ist eine neue Reihe von Steckverschraubungen aus verstärktem, biobasiertem Technopolymer und Messing mit geringem Bleianteil. Dank der Werkstoffe und des Haltemechanismus sind diese Steckverschraubungen ideal für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Durchmesser ø 4 mm ø 6 mm ø 8 mm
Maximaler Betriebsdruck - 20° / + 40°
+ 40° / + 70°
+ 70° / + 100°
16 bar
16 bar
16 bar
16 bar
14 bar
12 bar
16 bar
12 bar
10 bar
Minimaler Betriebsdruck -0,9 bar
Betriebstemperatur -20 °C bis +100 °C (schlauch- und druckabhängig)
Lagertemperatur -10° ÷ +60°
Gewinde G zylindrisch ISO 228 (BSPP)
Werkstoffe Schlauch/Rohr Polyurethan (PU), Polyethylen (PE), Polyamid (PA), Fluorpolymer (PTFE), Polyester (HY3L); Metallrohre mit Nut
Medium Trink- und Leitungswasser, Getränke und Gas (andere Medien auf Anfrage)
Werkstoffe (A) Körper = Technopolymer (PA11), Messing mit geringem Bleianteil (CW510L)
(B) Lösering = Technopolymer (PA66)
(C) Schlauchklemmsegment = Edelstahl (AISI 301)
(D) Dichtungen = EPDM
(E) Gewinde = Messing mit geringem Bleianteil (CW510L)

We think you are in United States.
Update your location?