text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGPL

Serie CGPL

Doppeltwirkend, Magnetversion, selbstzentrierend
Größe: 8, 12, 16, 20
Der weit öffnende Parallelgreifer der Serie CGPL ist eine effiziente Lösung für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen. Die kugelgelagerte Führung und die kompakte Bauweise ermöglichen ein schnelles und präzises Handling von Bauteilen, auch bei hoher Beanspruchung. Durch die flache Bauweise ist dieser Parallelgreifer auch für Einsätze in der Montage- und Industrierobotik geeignet.
Series
Accessories
12 Produkte gefunden
Bauart Parallelgreifer, selbst zentrierend
Funktion Doppeltwirkend
Baugröße 8, 12, 16, 20
Anschlüsse M3 (8) M5 (12, 16, 20)
Betriebsdruck 1,5 ÷ 7 bar (8) 1 ÷ 7 bar (12, 16, 20)
Betriebstemperatur 5°C ÷ 60°C (standard)
Lagertemperatur 5°C ÷ 90°C
Max. Betriebsfrequenz 2 Hz (kurzer und mittlerer Hub), 1 Hz (langer Hub)
Wiederholgenauigkeit 0,05 mm
Dies ist der Wert, wenn der Greifer keine unausgewogenen Lasten erfasst. Bei einer unausgewogenen Last beträgt der Höchstwert 0,15 mm aufgrund der Wirkung des Spiels von Zahnstange und Ritzel.
Austauschgenauigkeit 0,1 mm
Mittel Gefilterte Druckluft Klasse 7.4.4 gemäß ISO 8573-1. Im Falle von geölter Luft empfehlen wir Öl gemäß ISO VG 32 und die Schmierung nicht zu unterbrechen.
Kompatibilität ROHS
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
CGPL - 12 - 24
CGPL SERIE
12 BAUGRÖSSE
8
12
16
20
24 HUB
(siehe Tabelle)
We think you are in United States.
Update your location?