text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie D5

Serie D5

Das in der Ventilinsel integrierte CX4-Feldbus-Modul ermöglicht die Schnittstelle zu den gängigsten Feldbus-Protokollen. Neben dem pneumatischen Teil (wie bei der Multipol-Version) können verschiedene elektrische Module konfiguriert werden. Diese Konfiguration ermöglicht, den pneumatischen Teil auf bis zu 64 bistabile Ventilpositionen zu vergrößern. Mit dem elektrischen Teil sind bis zu 128 digitale Eingänge und 128 digitale Ausgänge möglich, neben 16 analogen Eingängen und 16 analogen Ausgängen. Zusätzlich zu den Standardversionen für Spannung und Strom sind die Analogmodule auch in den Versionen 2-Kanal Bridge, RTD und TC erhältlich.
Auch in der IO-Link-Version ist das Schnittstellenmodul Bestandteil der Serie CX4. Hier können die I/O-Module nicht in die Insel integriert werden. Eine Verwaltung von max. 64 Spulen auf 32 Ventilpositionen ist möglich.

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
MODELLBEZEICHNUNG - FELDBUS-VERSION
DM C 5 01 W R A - 2A2Q - 2CD2NSHDN - 2MBLC2B - F R
DM MODULARE INSEL
C VENTIL
C = VC Version
5 BAUBREITE
5 = 1 (10,5 mm) und 2 (16 mm)
01 ELEKTRISCHE ANSCHLUSSART
00 = Grundplatte ohne Feldbus-Modul ***
01 = PROFIBUS
03 = CANopen
04 = Ethernet/IP

05 = Ethercat
06 = PROFINET
07 = IO-LINK (nicht konfigurierbar mit Ein-/Ausgangsmodulen)
W SCHNITTSTELLE
O = ohne
W = WLAN
R HANDHILFSBETÄTIGUNG
P = monostabil
R = monostabil mit Verriegelungsmöglichkeit
A VORSTEUERUNG
A = intern
B = extern
2A2Q EIN-/AUSGANGSMODUL
0 = ohne
A = 8 digitale Eingänge M8
B = 16 digitale Eingänge, Federklemmleiste
C = 2 analoge Eingänge (Konfig. 0-10V,±10V,0-20mA,4-20mA,±20mA) M12
D = 2 analoge Eingänge (Konfig. 0-10V,±10V,0-20mA,4-20mA,±20mA) Federklemmen
E = 2 eingänge, BRIDGE M12
F = 2 eingänge, BRIDGE, Federklemmen
G = 2 eingänge, RTD M12 (PT100, PT200, PT500, PT1000)
H = 2 eingänge, RTD Federklemmen (PT100, PT200, PT500, PT1000)
L = 2 eingänge, TC M12 (Thermoelement)
M = 2 eingänge, TC Federklemmen (Thermoelement)
Q = 8 digitale Ausgänge M8  R = 16 digitale Ausgänge, Federklemmleiste
T = 2 analoge Ausgänge (Konfig. 0-10V,±10V,0-20mA,4-20mA,±20mA) M12
U = 2 analoge Ausgänge (Konfig. 0-10V,±10V,0-20mA,4-20mA,±20mA) Federklemmen
P = 8 digitale Eingänge (4 M12-Steckverbinder)
Y = 8 digitale Ausgänge (4 M12-Steckverbinder)
W **** = grundplatte ohne Ein-/Ausgangsmodul
2CD2NSHDN GRUNDPLATTEN
Metrisch:
N = steckanschluss Ø4 mm (D1)
M = steckanschluss Ø6 mm (D1)
B = steckanschluss Ø6 mm (D2)
C = steckanschluss Ø8 mm (D2)
D = steckanschluss Ø10 mm (D2)
GRUNDPLATTEN MIT MEMBRANDICHTUNG #
Q = membrandichtung 1, 3, 5 geschlossen
R = membrandichtung 1 geschlossen
S = membrandichtung 3, 5 geschlossen
GRUNDPLATTEN MIT MEMBRANDICHTUNG UND EXTERNER VORSTEUERUNG #
QT = membrandichtung 1, 3, 5 geschlossen; 12/14 extern
RT = membrandichtung 1 geschlossen; 12/14 extern
ST = membrandichtung 3, 5 geschlossen; 12/14 extern
GRUNDPLATTEN MIT MEMBRANDICHTUNG UND SCHALLDÄMPFER #
QH = membrandichtung 1, 3, 5 geschlossen
RH = membrandichtung 1 geschlossen
SH = membrandichtung 3, 5 geschlossen
GRUNDPLATTE FÜR ZUSÄTZLICHE P-VERSORGUNG/ENTLÜFTUNG #
X = zusätzliche P-Versorgung (1) und Entlüftung (3, 5)
XH = zusätzliche P-Versorgung (1) und Entlüftung (3, 5) mit Schalldämpfer
ZWISCHENPLATTE FÜR ZUSÄTZLICHE P-VERSORGUNG/ENTLÜFTUNG MIT EXTERNER VORSTEUERUNG #
XT = zusätzliche P-Versorgung (1) und Entlüftung (3, 5) mit externer Vorsteuerung
GRUNDPLATTE FÜR ELEKTRISCHE EINSPEISUNG #
K = trennung der Spannungsversorgung - zusätzliche P-Versorgung (1) und Entlüftung (3, 5)
Z = trennung der Spannungsversorgung - membrandichtung 1 geschlossen
# = diese Grundplatten sind bereits mit Steckanschlüssen Ø8 mm, Ø5/16" ausgestattet

Zöllig:
N = steckanschluss Ø5/32" (D1)
G = steckanschluss Ø1/4" (D1)
L = steckanschluss Ø1/4" (D2)
P = steckanschluss Ø3/8" (D2)
C = steckanschluss Ø5/16" (D2)

J = grundplatte (D1) für Servopilot-Steuerung über Magnetventil (E;F) *
2MBLC2B VENTILFUNKTIONEN
M = 5/2 monostabil
B = 5/2 bistabil
A = 2x3/2 NO
C = 2x3/2 NC
G = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO
V = 5/3 Mitte geschlossen
K = 5/3 Mitte entlüftet
N = 5/3 Mitte belüftet
L = freie Position
W = ohne Ventil

E = 3/2 NC für interne Servopilot-Steuerung (Linie 1) **
F = 3/2 NC für externe Servopilot-Steuerung **
D = 2x2/2 NC
H = 2x2/2 Schließer
R = 1x2/2 NC + 1x2/2 NO
F ENDPLATTE
Anschlüsse 1, 3, 5
C = steckanschluss Ø8 mm
D = steckanschluss Ø10 mm 
E = steckanschluss Ø12 mm
F = steckanschluss Ø14 mm
CS = steckanschluss Ø8 mm; 3, 5 mit Schalldämpfern
DS = steckanschluss Ø10 mm; 3, 5 mit Schalldämpfern
ES = steckanschluss Ø12 mm; 3, 5 mit Schalldämpfern


Zöllig:
C = steckanschluss Ø8, 5/16"
CS = steckanschluss Ø8 (5/16"); 3, 5 mit Schalldämpfern
P = steckanschluss Ø3/8"
R = steckanschluss Ø1/2"
R BEFESTIGUNG
= direkt
R = DIN-Schiene
* = Die Grundplatte ist mit einer Kartusche Ø4 (Ø5/32”) ausgestattet.
** = Magnetventil für Grundplatte Modell J.
*** = Mit dem Protokoll 00 ist die mögliche Schnittstelle 0, zum Beispiel: DMC5000RA-...
**** = Die geschlossene Grundplatte ohne E/A-Deckel muss immer hinter den anderen Modulen platziert werden, falls vorhanden. Zum Beispiel: DMC501WRA-2A2QW...
Die Wahl der Kassette, die im Abschnitt Klemmenplatten getroffen wurde, gilt auch für die Blende und die zusätzlichen Grundplatten.
Die Modelle QT, RT, ST, XT haben ein 12/14 Patronenrohr Ø4 (Ø5/32”).

FELDBUS-VERSION - ABMESSUNGEN


We think you are in United States.
Update your location?