text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 90

Serie 90

Einfach-, doppeltwirkend mit Endlagendämpfung
Magnetversion zur berührungslosen Abtastung
ø 32, 40, 50, 63, 80, 100 und 125 mm
Die Zylinder Serie 90 kann in Anwendungen eingesetzt werden, in denen eine hohe Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist (z. B. Offshore, Schiffsbau, Lebensmittel).

Die Standardausführung dieser Zylinder ist mit einem im Kolben integrierten Permanentmagneten zur berührungslosen Abtastung ausgerüstet. Zur Anschlagdämpfung am Zylinderkopf und -deckel ist dieser Zylinder neben mechanischen Dämpfscheiben auch mit einer einstellbaren Endlagendämpfung ausgerüstet, die mit einer entsprechenden Regulierschraube individuell eingestellt werden kann.
 
Series
Accessories
  • 1(current)
  • 2
  • 3
450 Produkte gefunden
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Bauart Mit Zuganker
Funktion Einfach-, doppeltwirkend
Konstruktion ISO 15552
Werkstoffe Köpfe, Rohr, Zuganker und Kolbenstange in rostfreiem Stahl 1.4401
Dichtungen in NBR
Führungselement aus Kunststoff, Fett mit Zertifizierung NSF H1
Befestigungsart Verschiedene Möglichkeiten der Befestigung am Zylinder sind verfügbar
Hub min - max
Betriebstemperatur 0°C ÷ 80°C (getrocknete Luft -20 °C)
Betriebsdruck 1 ÷ 10 bar
Geschwindigkeit 10 ÷ 1000 mm/sec (ohne Last)
Medium Gefilterte, ölfreie Luft
Im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen.
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
90 M 2 A 050 A 0200
90 SERIES
M BAUREIHE M = Standard, Magnetversion
2 BETRIEBSART
1 = einfachwirkend, gedämpft
2 = doppeltwirkend, gedämpft
6 = doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, gedämpft
PNEUMATIKSYMBOLE
CS06
CD09
CD13
A WERKSTOFFE
A = Edelstahl 1.4401, Dichtungen NBR
V = Edelstahl 1.4401, Dichtungen FKM (150°C)
050 KOLBENDURCHMESSER (ø)
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
125 = 125 mm
A BEFESTIGUNGSART
A = Standard, mit Kolbenstangenmutter Mod. U montiert
0200 HUB
(siehe Tabelle)
= standard
V = Kolbenstangendichtung in FKM
We think you are in United States.
Update your location?