Series
Accessories
Zylinder magn., dw, din - 40K2C160A0200
Zylinder magn., dw, din - 40K2C160A0200C
Zylinder magn., dw, din - 40K2C160A0400
Zylinder magn., dw, din - 40K2C160A0400C
Cylinder s.40 - 40K2C160A0800
Zylinder magn., dw, din - 40K2C200A0200
Zylinder magn., dw, din - 40K2C200A0200C
Zylinder magn., dw, din - 40K2C200A0400
Zylinder magn., dw, din - 40K2C200A0400C
Cylinder s.40 - 40K2C200A0500
Zylinder magn., dw, din - 40K2L160A0010
Reed 2-draht 2m - CSG-223-2-EX
Reed 2-draht 5m - CSG-223-5-EX
Reed 3-draht 2m - CSG-233-2-EX
Reed 3-draht 5m - CSG-233-5-EX
Magnetores. 2-draht 2m - CSG-324-2-EX
Magnetores. 2-draht 5m - CSG-324-5-EX
Naeherungschalter - CST-220-5EX
Reed 2-draht 10m ul - CSG-223-10-UL
Reed 2-draht 2m ul - CSG-223-2-UL
Reed 2-draht 5m ul - CSG-223-5-UL
Reed 3-draht 2m ul - CSG-233-2-UL
Reed 3-draht 5m ul - CSG-233-5-UL
Magnetores. 2-draht 2m ul - CSG-324-2-UL
Magnetores. 3-draht 2m ul - CSG-334-2-UL
Magnetores. 3-draht 5m ul - CSG-334-5-UL
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
MODELLBEZEICHNUNG
40 | K | 2 | L | 160 | A | 0200 |
40 | SERIE | |
K |
BAUREIHE K = Standard, Magnetversion |
|
2 |
BETRIEBSART 2 = doppeltwirkend, gedämpft - vorne und hinten 3 = doppeltwirkend, nicht gedämpft 4 = doppeltwirkend, hinten gedämpft 5 = doppeltwirkend, vorne gedämpft 6 = doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, gedämpft - vorne und hinten 8 = doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, nicht gedämpft |
PNEUMATIKSYMBOLE CD09 CD07 CD37 CD38 CD13 CD14 |
L |
WERKSTOFFE L = siehe Allgemeine Kenngrössen Seite 1/1.10.01 T = Zuganker Edelstahl 1.4028, Zugankermuttern Edelstahl 1.4305 C = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305, Kolbenstangenmutter Edelstahl 1.4301 U = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305, -mutter Edelstahl 1.4301, Zuganker Edelstahl 1.4028, -muttern Edelstahl 1.4305 W = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4301, -mutter Edelstahl 1.4301, Zuganker Edelstahl 1.4028, -muttern Edelstahl 1.4305 Anmerkung: Kolbenstange Ø 250-320 mm = Stahl verchromt C40 |
|
160 |
KOLBENDURCHMESSER 160 = 160 mm - 200 = 200 mm - 250 = 250 mm - 320 = 320 mm |
|
A |
BEFESTIGUNGSART A = Standard, montiert mit Kolbenstangenmutter U F = Zylinder mit Mittelschwenklager |
|
0200 | HUB (siehe Tabelle) | |
= standard V = Kolbenstangendichtung in FKM W = alle Dichtungen in FKM + 130°C C = = PU lackiert, Farbe: grau* G = = Abstreifer aus Messing (Kolbenstange Edelstahl verchromt 1.4028, Kolbenstangendichtung NBR) (nur Ø 160, 200 mm) Kolbenstange verlängert um _ _ _ mm |
||
CERTIFICATIONS EX = ATEX |
Ø | gMM | KK | ØB | PL | G | L1 | AM | VA | EE | WH | L2+ | ZJ + | VD | N | RT | BG | TG | E | SW1 | SW3 | SW4 | Cushion stroke |
160 | 40 | M36x2 | 65 | 25,5 | 15 | 55 | 72 | 6 | G3/4 | 80 | 180 | 260 | 10 | 50 | M16 | 24 | 140 | 180 | 36 | 4 | 55 | 48 |
200 | 40 | M36x2 | 75 | 25,5 | 15 | 65 | 72 | 8 | G3/4 | 95 | 180 | 275 | 25 | 50 | M16 | 24 | 175 | 220 | 36 | 4 | 55 | 33 |
250 | 50 | M42x2 | 90 | 30 | 25 | 75 | 84 | 8 | G1 | 105 | 200 | 305 | 25 | 60 | M20 | 25 | 220 | 270 | 46 | 6 | 65 | 50 |
320 | 63 | M48x2 | 110 | 30 | 35 | 90 | 96 | 10 | G1 | 120 | 220 | 340 | 25 | 65 | M24 | 28 | 270 | 350 | 55 | 6 | 75 | 48 |
1-16/24 Ergebnisse