text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 45NUT

Serie 45NUT

Lieferumfang:
1x Befestigungsschraube

Hinweis: Diese Führungen sind verwendbar für die Zylinder Serie 24 und 25 ISO 6432, ø 20 und 25 mm.
Diese Führungen benötigen keine Schmierung.
Für die anwendbaren Lasten siehe Diagramm Nr. 1.
Series
Accessories
  • 1
  • 2(current)
  • 3
62 Produkte gefunden
  • 1
  • 2(current)
  • 3
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
45 N UT 050 A 0100
45 SERIE
N BAUREIHE
N = Standard
UT BETRIEBSART
UT = Ausführung U, selbstschmierend
HT = Ausführung H, selbstschmierend
HB = Ausführung H mit Kugelbuchsen
050 KOLBENDURCHMESSER
016 = 12-16 mm (nur in Version UT, selbstschmierend verfügbar)
020 = 20 mm
025 = 25 mm
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
A WERKSTOFFE
A = Körper AL eloxiert, Führungsstangen Edelstahl gerollt für 45UT und 45HT, Führungsstangen Stahl gehärtet C50 für 45HB
0100 HUB in mm

Linearführungen Mod. 45NUT für Zylinder Serie 24, 25

+ Hub



Ø TF TG TH TI TL UFI UF G1 ØA WH C1 H W C K L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 P P1 ØEA ØEB EC ØFA ØFB FC SW1 SW2
20 70 55 46,5 74 32 100 90 38 10 30 48 4 22 12 15 77 71 17 8 48+2 40 8,5 10 24 M6 M8 9 15 9 6,5 11 6,8 13 13
25 70 55 46,5 74 32 100 90 38 10 30 48 6 22 12 15 77 76 17 8 48+2 40 8,5 10 24 M6 M8 9 15 9 6,5 11 6,8 13 17


Linearführungen Mod. 45NUT für Zylinder Serie 24, 25

+ Hub



Ø TF TG TH TI TL UFI UF G1 ØA WH C1 H W C K L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 P P1 ØEA ØEB EC ØFA ØFB FC SW1 SW2
20 70 55 46,5 74 32 100 90 38 10 30 48 4 22 12 15 77 71 17 8 48+2 40 8,5 10 24 M6 M8 9 15 9 6,5 11 6,8 13 13
25 70 55 46,5 74 32 100 90 38 10 30 48 6 22 12 15 77 76 17 8 48+2 40 8,5 10 24 M6 M8 9 15 9 6,5 11 6,8 13 17


We think you are in United States.
Update your location?