Linearführungen
Serie 45
Für Zylinder ISO 6432 - ø 12, 16, 20, 25 mm
Für Zylinder ISO 15552 - ø 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
Für Zylinder ISO 15552 - ø 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
Die Zylinderführungen der Serie 45 sind verwendbar für die ø 12 ÷ 25 mm ISO 6432 sowie für die ø 32 ÷ 100 mm ISO 15552, entspricht DIN ISO 6431 / VDMA 24562.
Die Linearführungen der Serie 45 sind in 3 verschiedenen Varianten ausgeführt und unterscheiden sich durch die unterschiedliche Lastaufnahme.
Die Führungen Typ UT und HT sind mit Gleitlagern selbstschmierend ausgestattet, die Führung HB verfügt über Kugelbuchsen.
Es empfiehlt sich, entsprechend der Diagramme, die maximale Last in Funktion zum Hub festzulegen. Hier gilt, je kürzer der Hub, desto mehr Last kann von der Linearführung aufgenommen werden.
Die Linearführungen der Serie 45 sind in 3 verschiedenen Varianten ausgeführt und unterscheiden sich durch die unterschiedliche Lastaufnahme.
Die Führungen Typ UT und HT sind mit Gleitlagern selbstschmierend ausgestattet, die Führung HB verfügt über Kugelbuchsen.
Es empfiehlt sich, entsprechend der Diagramme, die maximale Last in Funktion zum Hub festzulegen. Hier gilt, je kürzer der Hub, desto mehr Last kann von der Linearführung aufgenommen werden.
1-7/7 Ergebnisse
Series
Accessories
Guides antirotation guides - 45NHB020A0010
Guides antirotation guides - 45NHB020A0020
Linearfuehr.m.kugelb. 20 - 45NHB020A0025
Guides antirotation guides - 45NHB020A0030
Guides antirotation guides - 45NHB020A0040
Guides antirotation guides - 45NHB020A0045
Linearfuehr.m.kugelb. 20 - 45NHB020A0050
Guides antirotation guides - 45NHB020A0060
Guides antirotation guides - 45NHB020A0065
Guides antirotation guides - 45NHB020A0075
Guides antirotation guides - 45NHB020A0080
Linearfuehr.m.kugelb. 20 - 45NHB020A0100
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
Bauart | U und H Ausführung |
Funktion | Mod. 45NUT und 45NHT: ohne Schmierung Mod. 45NHB mit Schmierung, gemäß DIN 51825, Code KP2G-20 |
Werkstoff | Körper: AL eloxiert Führungsstangen: Edelstahl 1.4028 gerollt für 45UT + 45HT - Führungsstangen Stahl gehärtet C50 für 45HB Befestigung Kolbenstange: Edelstahl 1.4305 Jochplatte: AL eloxiert |
Befestigungsart | Mit 4 Schrauben am Zylinderkopf |
Hub min - max | Siehe Diagramme |
Einbaulage | Beliebig |
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
45 | N | UT | 050 | A | 0100 |
45 | SERIE |
N |
BAUREIHE N = Standard |
UT |
BETRIEBSART UT = Ausführung U, selbstschmierend HT = Ausführung H, selbstschmierend HB = Ausführung H mit Kugelbuchsen |
050 |
KOLBENDURCHMESSER 016 = 12-16 mm (nur in Version UT, selbstschmierend verfügbar) 020 = 20 mm 025 = 25 mm 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm |
A |
WERKSTOFFE A = Körper AL eloxiert, Führungsstangen Edelstahl gerollt für 45UT und 45HT, Führungsstangen Stahl gehärtet C50 für 45HB |
0100 | HUB in mm |
1-5/5 Ergebnisse