Zylinder mit Endlagenverriegelung - Kolbenstange mit Faltenbalg
Serie 63 mit Endlagenverriegelung
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
63 | M | P | 2 | C | 050 | A | 0400 | FL | W |
63 | SERIES | |
M |
BAUREIHE M = Standard, Magnetversion |
|
P |
BAUART P = Profilrohr |
|
2 |
BETRIEBSART 2 = Doppeltwirkend |
|
C |
ENDLAGENDÄMPFUNG C = Beidseitig gedämpft |
|
050 |
KOLBENDURCHMESSER 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm |
063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm 125 = 125 mm |
A |
BEFESTIGUNGSART A = Standard, montiert mit Kolbenstangenmutter U DC = Boden/Boden-Montage mit Mod. DC-63 [X1/X2] |
F = Zylinder mit Mittelschwenklager |
0400 |
HUB = Standard |
|
FL |
VERRIEGELUNG FL = Verriegelung vorne (bei ausgefahrener Kolbenstange) BL = Verriegelung hinten (bei eingefahrener Kolbenstange) DL = Verriegelung beidseitig |
PNEUMATIKSYMBOLE CD34 CD35 CD36 |
W |
TEMPERATURBEREICH = Standard (-20ºC/+80ºC) W = Hochtemperaturversion (150°C) |
Z = Tieftemperaturversion (-40°C) Y = Tieftemperaturversion (-50°C) |
KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT = Standard C2 = Kopfschrauben oberflächenveredelt (Profil), Zugstangenmuttern 1.4305 C3 = C2 + Kolbenstange/Mutter 1.4401 |
C5 = C3 + Zylinderkopf mit 3-fach Schutz (nur für Verriegelung FL und BL) |
|
ENTRIEGELUNG = manuell mit M3 Schraube (nicht im Lieferumfang enthalten) T = manuell mit Sicherungsbolzen und Schutzabdeckung |
||
VERSION = Standard (Kolbenstange mit Außengewinde) K = Kopf/Deckel Kanigen-Beschichtung ohne Endlagenverriegelung (nur für Verriegelung FL und BL, nur für Korrosionsbeständigkeit C2 und C3) V = Kolbenstangendichtung in FKM R = Kolbenstangendichtung in NBR |
G = Trockene und staubige Umgebungen (Abstreifer in Messing, Kolbenstange 1.4028 verchromt) B = Kolbenstange mit Faltenbalg / NBR (___) = Kolbenstange verlängert um ___ mm |
|
CERTIFICATIONS EX = ATEX |
Ø | Hub | WH | AM | KK | MM | P | R | DE | SW1 | SW2 |
32 | 0 ÷ 245 | 88 | 22 | M10x1,25 | 12 | 25 | G1/8 | 61 | 10 | 17 |
32 | 246 ÷ 490 | 132 | 22 | M10x1,25 | 12 | 25 | G1/8 | 61 | 10 | 17 |
40 | 0 ÷ 245 | 89 | 24 | M12x1,25 | 16 | 26 | G1/8 | 61 | 13 | 19 |
40 | 246 ÷ 490 | 133 | 24 | M12x1,25 | 16 | 26 | G1/8 | 61 | 13 | 19 |
50 | 0 ÷ 245 | 99 | 32 | M16x1,5 | 20 | 30 | G1/8 | 61 | 17 | 24 |
50 | 246 ÷ 490 | 143 | 32 | M16x1,5 | 20 | 30 | G1/8 | 61 | 17 | 24 |
63 | 0 ÷ 245 | 76 | 32 | M16x1,5 | 20 | 16,5 | G1/8 | 61 | 17 | 24 |
63 | 246 ÷ 490 | 120 | 32 | M16x1,5 | 20 | 16,5 | G1/8 | 61 | 17 | 24 |
80 | 0 ÷ 285 | 86 | 40 | M20x1,5 | 25 | 11,5 | G1/8 | 83 | 22 | 30 |
80 | 286 ÷ 570 | 139 | 40 | M20x1,5 | 25 | 11,5 | G1/8 | 83 | 22 | 30 |
100 | 0 ÷ 285 | 86 | 40 | M20x1,5 | 25 | 12 | G1/8 | 83 | 22 | 30 |
100 | 286 ÷ 570 | 139 | 40 | M20x1,5 | 25 | 12 | G1/8 | 83 | 22 | 30 |
125 | 0 ÷ 285 | 108 | 54 | M27x2 | 32 | 30 | G1/8 | 83 | 29 | 41 |
125 | 286 ÷ 570 | 161 | 54 | M27x2 | 32 | 30 | G1/8 | 83 | 29 | 41 |
1-16/21 Ergebnisse