Series
Accessories
Zyl. mag. dw, din - 63MP2C050A1200W
Zyl. mag. dw, din - 63MP2C050A1300C3
Cyl.s.63 profile - 63MP2C125A1400WC3(300)
Zyl. mag. ew, din - 63MT1R032A0040
Cylinder s.63 profile - 63MT2C063A0050F
Cylind. s. 63 tube - 63MT2C063A0050W(38)
Zyl. mag. dw, din - 63MT2N100A0025
Zyl. mag. dw, din - 63MT2R050A0050
Zyl. mag. dw, din - 63MT2R063A0025
Zyl. mag. dw, din - 63MT7R032A0050
Zyl. mag. dw, din - 63MT7R050A0025
Zyl. mag. dw, din - 63MT7R080A0050
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
MODELLBEZEICHNUNG
* Nur für Leichtlauf
63 | M | P | 2 | C | 050 | A | 0200 | W |
63 | SERIE | |
M |
BAUREIHE M = Standard, Magnetversion V = Gleichlaufversion (ohne stick slip), magnetisch L = Leichtlaufversion, magnetisch |
|
P |
BAUART T = Rundrohr P = Profilrohr |
|
2 |
BETRIEBSART 1 = Einfachwirkend, Feder vorn 2 = Doppeltwirkend 6 = Doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange 7 = Einfachwirkend, durchgehende Kolbenstange 9 = Einfachwirkend, Feder hinten |
PNEUMATIKSYMBOLE CS07/CS18 CD08 - CD09 - CD10 - CD11 CD13 CS11 CS14/CS17 |
C |
ENDLAGENDÄMPFUNG N = Nicht gedämpft C = Beidseitig gedämpft F = Vorne gedämpft R = Hinten gedämpft |
PNEUMATIKSYMBOLE CD08 CD09/CD13 CD11 CD10 |
050 |
KOLBENDURCHMESSER 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm |
080 = 80 mm 100 = 100 mm 125 = 125 mm |
A |
BEFESTIGUNGSART A = Standard, montiert mit Kolbenstangenmutter U RL = Zylinder mit Feststelleinheit |
DC = Boden/Boden-Montage mit Mod. DC-63...[X1/X2] TR = Boden/Boden-Montage für Rundrohr [X1/X2] F = Zylinder mit Mittelschwenklager |
0200 |
HUB = Standard N = Tandem / = Mehrstellung X1/X2 [X1 < X2] |
|
W |
TEMPERATURBEREICH = Standard W = Hochtemperaturversion (150°C) |
Z = Tieftemperaturversion (-40°C) Y = Tieftemperaturversion (-50°C) |
KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT = Standard C1 = Kolbenstangenmutter, Kolbenstange Edelstahl 1.4301 C2 = Kopfschrauben oberflächenveredelt (Profil), Zugstangenmuttern 1.4305, Zuganker 1.4028 (Rundrohr) |
C3 = C2 + Kolbenstange/Mutter 1.4401 C4 = C1 + C2 C5 = C3 + Zylinderkopf mit 3-fach Schutz |
|
VERSION = Standard (Kolbenstange mit Außengewinde) F = Kolbenstange mit Innengewinde K = Kopf/Deckel Kanigen-Beschichtung L = Ohne Kolbenstangendichtung (nur Leichtlaufversion) V = Kolbenstangendichtung in FKM R = Kolbenstangendichtung in NBR U = Ohne Schmierung |
H = Hydrolyse-Beständigkeit A = für Anwendungen im Lebensmittel- und Hygienebereich G = Trockene und staubige Umgebungen (Abstreifer in Messing, Kolbenstange 1.4028 verchromt) B = Kolbenstange mit Faltenbalg / NBR (___) = Kolbenstange verlängert um ___ mm |
|
SONSTIGES P = PU lackiert RAL 7035 |
||
ZERTIFIZIERUNGEN EX = ATEX |
Ø | ØMM | KK | ØB | PL | L1 | AM | VA | EE | WH + | L2 + | L3 | ZJ ++ | VD | N | BG | RT | G | TG | E | SW1 | SW2 | SW4 | Dämpfung vorne/hinten |
32 | 12 | M10x1,25 | 30 | 18,5 | 18 | 22 | 4 | G1/8 | 51 | 119 | 5 | 170 | 5 | 27 | 16 | M6 | 5 | 32,5 | 47 | 10 | 6 | 17 | 17 |
40 | 16 | M12x1,25 | 35 | 19 | 21 | 24 | 4 | G1/4 | 55 | 130 | 5 | 185 | 5 | 30 | 16 | M6 | 5 | 38 | 55 | 13 | 6 | 19 | 18 |
50 | 20 | M16x1,5 | 40 | 19,5 | 25 | 32 | 4 | G1/4 | 62 | 131 | 5 | 193 | 6 | 30,5 | 16 | M8 | 8 | 46,5 | 65 | 17 | 8 | 24 | 20 |
63 | 20 | M16x1,5 | 45 | 24 | 26 | 32 | 4 | G3/8 | 62 | 146 | 5 | 208 | 6 | 37,5 | 16 | M8 | 8 | 56,5 | 75 | 17 | 8 | 24 | 22 |
80 | 25 | M20x1,5 | 45 | 23,5 | 30 | 40 | 4 | G3/8 | 71 | 153 | 0 | 224 | 7 | 37 | 19 | M10 | 8 | 72 | 93 | 22 | * | 30 | 25 |
100 | 25 | M20x1,5 | 55 | 24 | 35 | 40 | 4 | G1/2 | 76 | 163 | 0 | 239 | 7 | 39,5 | 19,5 | M10 | 8 | 89 | 110 | 22 | * | 30 | 26 |
125 | 32 | M27x2 | 60 | 28 | 42 | 54 | 6 | G1/2 | 90 | 185 | 6 | 275 | 8 | 44 | 23 | M12 | 10,5 | 110 | 135 | 27 | 12 | 41 | 33 |
1-16/31 Ergebnisse