text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MST

Serie MST

Größe: 6, 8, 12, 16, 20, 25 mm

Die Minischlitten der Serie MST sind die ideale Lösung für Anwendungen, die ein hohes Kraftniveau und eine äußerst präzise Positionierung erfordern. 
Die Kombination aus einem Pneumatik-Zylinder mit Doppelkolben und einer Präzisionsrollenführung ermöglicht eine äußerst genaue Positionierung, die Positionierungsfehler auf ein Minimum reduziert und gleichzeitig die Gesamteffizienz des Systems erhöht.

Die Serie MST ist in verschiedenen Größen und Standardhüben erhältlich und mit speziellem Zubehör einstellbar. 
Somit erhöhen sich Anpassungsfähigkeit und Vielseitigkeit des Produktes. Ausgestattet mit einem internen Magneten, können Näherungsschalter zur Positionsüberwachung integriert werden.

Series
Accessories
  • 1
  • 2(current)
  • 3
44 Produkte gefunden
  • 1
  • 2(current)
  • 3
Funktion Doppeltwirkend
Hub min - max Siehe tabelle
Betriebstemperatur 5°C ÷ 60°C (getrocknete Luft - 20°C)
Geschwindigkeit 50 ÷ 500 mm/s
Geregelter Druck 1,5 ÷ 7 bar
Medium Gefilterte Luft, Klasse 7.8.4 gemäß ISO 8573-1; im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen
Sensori CSD
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
MST 12 - 40
MST SERIE
12 GRÖSSE (mm)
6
8
12
16
20
25
40 HUB
(Siehe Tabelle Standardhübe)
We think you are in United States.
Update your location?