text.skipToContent text.skipToNavigation

PME238-ED5E2E-5R

Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
Vollbid
Ihre Konfiguration

SERIE PME BAUGRÖSSE 2 - ABMESSUNGEN



Mod. A B (3) C D (1 & 2) E F Pneumatiksymbol
PME2xx-Ex5Ixx-xx Elektrischer Anschluss Stecker M12 5-polig Entlüftung Regler G3/8" Befestigungsbohrungen Ø4,3 Anschlüsse G3/8" oder G1/4" Entlüftung Vorsteuerventile Interne Vorsteuerung RE01
PME2xx-Ex6Ixx-xx Elektrischer Anschluss Stecker M12 5-polig Entlüftung Regler G3/8" Befestigungsbohrungen Ø4,3 Anschlüsse G3/8" oder G1/4" Entlüftung Vorsteuerventile Interne Vorsteuerung RE03
PME2xx-Ex5Exx-xx Elektrischer Anschluss Stecker M12 5-polig Entlüftung Regler G3/8" Befestigungsbohrungen Ø4,3 Anschlüsse G3/8" oder G1/4" Entlüftung Vorsteuerventile Externe Vorsteuerung (M5) RE02
PME2xx-Ex6Exx-xx Elektrischer Anschluss Stecker M12 5-polig Entlüftung Regler G3/8" Befestigungsbohrungen Ø4,3 Anschlüsse G3/8" oder G1/4" Entlüftung Vorsteuerventile Externe Vorsteuerung (M5) RE04


We think you are in United States.
Update your location?