Series
Accessories
Proportionalregler - PME104-EG5E4E-2F
Proportionalregler - PME104-EG5I2E-00
Proportionalregler - PME104-EG5I2E-2F
Proportionalregler - PME104-EG5I2E-5F
Roportionalregler - PME104-EG5I4E-00
Proportionalregler - PME104-EG5I4E-5F
Proportionalregler - PME104-EG5I4E-5R
Proportionalregler - PME104-EG5I4P-00
Proportionalregler - PME104-EG6I2P-00
Proportionalregler - PME104-EG6I4W-00
Proportionalregler - PME104-EG8ICN-00
Proportionalregler - PME108-ED5I2E-00
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
MODELLBEZEICHNUNG
PME | 1 | 04 | E | D | 5 | I | 2 | E | - | 00 | OX1 |
PME | SERIE | - |
1 |
BAUGRÖSSE 1 = Baugröße 1 2 = Baugröße 2 |
|
04 |
ANSCHLUSS 04 = G1/4" 38 = G3/8" (nur Baugröße 2) M4 = G1/4" Batterversion 14 = NPTF 1/4 (nur Baugröße 1) N4 = 1/4 NPTF Batterversion 08 = G1/8" (nur Baugröße 1) M8 = G1/8" Batterversion (nur Baugröße 1) |
|
E |
DIAGNOSE E = Ohne WiFi keine Diagnose |
|
D |
BETRIEBSDRUCK F = 0-6 bar (Standard mit interner Vorsteuerung für OX1 Version) G = 0-7 bar (Standard mit externer Vorsteuerung (Druckluft) für OX1 Version) D = 0-10,3 bar (Standard mit externer Vorsteuerung (Druckluft) für OX1 Version) |
|
5 |
VENTILFUNKTION 5 = 3/2-Wege NC (Standard), Baugrößen 1 und 2 ohne Anschluss an externer Vorsteuerung und Entlüftung 3 6 = = integrierte Entlüftung (max. Betriebsdruck Version F oder G). Baugrößen 1 und 2 ohne Anschluss an externer Vorsteuerung und Entlüftung 3 7 = 3/2-Wege NC (Standard), Baugrößen 1 und 2 mit Anschluss an externer Vorsteuerung und Entlüftung 3 8 = ntegrierte Entlüftung (max. Betriebsdruck Version F und G). Baugrößen 1 und 2 mit Anschluss an externer Vorsteuerung und Entlüftung 3 |
|
I |
VORSTEUERUNG I = Intern E = Extern |
|
2 |
EINGANGSSIGNAL 2 = 0-10V 4 = 4-20mA C = CANopen |
|
E |
DIGITALES AUSGANGSSIGNAL N = kein digitales Ausgangssignal (nur mit CANopen Version) E = Fehlermeldung (nur mit Eingangssignal Version 2, 4) P = Druckschalter (nur mit Eingangssignal Version 2, 4) W = Druckschalter mit Fenster (nur mit Eingangssignal Version 2, 4) |
|
00 |
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSART 00 = ohne Steckdose / Kabel 2F = Steckdose 5-polig gerade, 2m Anschlusskabel ungeschirmt 2R = Steckdose 5-polig 90°, 2m Anschlusskabel ungeschirmt 5F = Steckdose 5-polig gerade, 5m Anschlusskabel ungeschirmt 5R = Steckdose 5-polig 90°, 5m Anschlusskabel ungeschirmt 2R3 = Steckdose 5-polig 90° Kabel, 2m Anschlusskabel 3 Adern (*) ungeschirmt 5R3 = Steckdose 5-polig 90° Kabel, 5m Anschlusskabel 3 Adern (*) ungeschirmt 2FC = Steckdose 5-polig gerade, 2m Anschlusskabel geschirmt 2RC = Steckdose 5 polig 90°, 2m Anschlusskabel geschirmt 5FC = Steckdose 5-polig gerade, 5m Anschlusskabel geschirmt 5RC = STeckdose 5-polig 90°, 5m Anschlusskabel geschirmt |
|
OX1 |
ZERTIFIZIERUNG = ohne Zertifizierung OX1 = kompatibel mit Sauerstoff. Verfügbare Versionen mit Betriebsdruck F und Ventilfunktion 7, 8. |
|
Geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff. Bei einem Betriebsdruck von max. 6 bar sowohl mit interner als auch mit externer Vorsteuerung erhältlich; alle anderen Ausführungen nur mit externer Vorsteuerung. |
(*) bei den Kabelversionen mit 3 Adern sind nur die Pins 1 (24 VDC), 4 (GND) und 3 (IN +) verfügbar. Pin 5 (Dout) nicht verfügbar.
Mod. | A | B (3) | C | D (1 & 2) | E | F | G | H (3) | Pneumatiksymbol |
PME104-Ex5Ixx-xx | Elektrischer Anschluss Stecker M12 5-polig | Entlüftung Regler ohne Gewindeanschluss (5) | Befestigungs- bohrungen Ø4,3 | Anschluss 1/8 oder 1/4 (GAS oder NPTF) | Entlüftung Vorsteuerventile | Befestigungs- bohrungen M4 | Interne Vorsteuerung | nicht vorhanden | RE01 |
PME104-Ex7Ixx-xx | Elektrischer Anschluss Stecker M12 5-polig | Entlüftung Regler mit Gewindeanschluss (7) | Befestigungs- bohrungen Ø4,3 | Anschluss 1/8 oder 1/4 (GAS oder NPTF) | Entlüftung Vorsteuerventile | Befestigungs- bohrungen M4 | Interne Vorsteuerung | Entlüftung Regler G1/4 (7) | RE05 |
PME104-Ex6Ixx-xx | Elektrischer Anschluss Stecker M12 5-polig | Entlüftung Regler ohne Gewindeanschluss (6) | Befestigungs- bohrungen Ø4,3 | Anschluss G1/8 oder 1/4 (GAS oder NPTF) | Entlüftung Vorsteuerventile | Befestigungs- bohrungen M4 | Interne Vorsteuerung | nicht vorhanden | RE03 |
PME104-Ex8Ixx-xx | Elektrischer Anschluss Stecker M12 5-polig | Entlüftung Regler mit Gewindeanschluss (8) | Befestigungs- bohrungen Ø4,3 | Anschluss 1/8 oder 1/4 (GAS oder NPTF) | Entlüftung Vorsteuerventile | Befestigungs- bohrungen M4 | Interne Vorsteuerung | Entlüftung Regler G1/4 (8) | RE07 |
PME104-Ex5Exx-xx | Elektrischer Anschluss Stecker M12 5-polig | Entlüftung Regler ohne Gewindeanschluss (5) | Befestigungs- bohrungen Ø4,3 | Anschluss 1/8 oder 1/4 (GAS oder NPTF) | Entlüftung Vorsteuerventile | Befestigungs- bohrungen M4 | Externe Vorsteuerung (M5) | nicht vorhanden | RE02 |
PME104-Ex7Exx-xx | Elektrischer Anschluss Stecker M12 5-polig | Entlüftung Regler mit Gewindeanschluss (7) | Befestigungs- bohrungen Ø4,3 | Anschluss 1/8 oder 1/4 (GAS oder NPTF) | Entlüftung Vorsteuerventile | Befestigungs- bohrungen M4 | Externe Vorsteuerung (M5) | Entlüftung Regler G1/4 (7) | RE06 |
PME104-Ex6Exx-xx | Elektrischer Anschluss Stecker M12 5-polig | Entlüftung Regler ohne Gewindeanschluss (6) | Befestigungs- bohrungen Ø4,3 | Anschluss 1/8 oder 1/4 (GAS oder NPTF) | Entlüftung Vorsteuerventile | Befestigungs- bohrungen M4 | Externe Vorsteuerung (M5) | nicht vorhanden | RE04 |
PME104-Ex8Exx-xx | Elektrischer Anschluss Stecker M12 5-polig | Entlüftung Regler mit Gewindeanschluss (8) | Befestigungs- bohrungen Ø4,3 | Anschluss 1/8 oder 1/4 (GAS oder NPTF) | Entlüftung Vorsteuerventile | Befestigungs- bohrungen M4 | Externe Vorsteuerung (M5) | Entlüftung Regler G1/4 (8) | RE08 |
1-10/10 Ergebnisse