text.skipToContent text.skipToNavigation
SERIE PME

SERIE PME

Series
Accessories
  • 1
  • 2(current)
22 Produkte gefunden
Proportionalregler - PME238-ED5I4P-00
SERIE PME
Proportionalregler - PME238-ED5I4W-00
SERIE PME
Proportionalregler - PME238-EF5I4E-00
SERIE PME
Proportionalregler - PME238-EF5I4E-00-OX1
SERIE PME
Analog - PME238-EF6I4E-00
SERIE PME
Proportionalregler - PME238-EF7I2E-2F-OX1
SERIE PME
Proportionalregler - PME238-EF7I4E-2F-OX1
SERIE PME
Analog - PME238-EG5I4E-00
SERIE PME
Proportionalregler - PME238-EG6E2E-00-OX1
SERIE PME
Analog - PME238-EG6I2E-00
SERIE PME
  • 1
  • 2(current)
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
PME 1 04 E D 5 I 2 E - 00 OX1
PME SERIE -
1 BAUGRÖSSE
1 = Baugröße 1
2 = Baugröße 2
04 ANSCHLUSS
04 = G1/4"
38 = G3/8" (nur Baugröße 2)
M4 = G1/4" Batterversion
14 = NPTF 1/4 (nur Baugröße 1)
N4 = 1/4 NPTF Batterversion
08 = G1/8" (nur Baugröße 1)
M8 = G1/8" Batterversion (nur Baugröße 1)
E DIAGNOSE
E = Ohne WiFi keine Diagnose
D BETRIEBSDRUCK
F = 0-6 bar (Standard mit interner Vorsteuerung für OX1 Version)
G = 0-7 bar (Standard mit externer Vorsteuerung (Druckluft) für OX1 Version)
D = 0-10,3 bar (Standard mit externer Vorsteuerung (Druckluft) für OX1 Version)
5 VENTILFUNKTION
5 = 3/2-Wege NC (Standard), Baugrößen 1 und 2 ohne Anschluss an externer Vorsteuerung und Entlüftung 3
6 = = integrierte Entlüftung (max. Betriebsdruck Version F oder G). Baugrößen 1 und 2 ohne Anschluss an externer Vorsteuerung und Entlüftung 3
7 = 3/2-Wege NC (Standard), Baugrößen 1 und 2 mit Anschluss an externer Vorsteuerung und Entlüftung 3
8 = ntegrierte Entlüftung (max. Betriebsdruck Version F und G). Baugrößen 1 und 2 mit Anschluss an externer Vorsteuerung und Entlüftung 3
I VORSTEUERUNG
I = Intern
E = Extern
2 EINGANGSSIGNAL
2 = 0-10V
4 = 4-20mA
C = CANopen
E DIGITALES AUSGANGSSIGNAL
N = kein digitales Ausgangssignal (nur mit CANopen Version)
E = Fehlermeldung (nur mit Eingangssignal Version 2, 4)
P = Druckschalter (nur mit Eingangssignal Version 2, 4)
W = Druckschalter mit Fenster (nur mit Eingangssignal Version 2, 4)
00 ELEKTRISCHE ANSCHLUSSART
00 = ohne Steckdose / Kabel
2F = Steckdose 5-polig gerade, 2m Anschlusskabel ungeschirmt
2R = Steckdose 5-polig 90°, 2m Anschlusskabel ungeschirmt
5F = Steckdose 5-polig gerade, 5m Anschlusskabel ungeschirmt
5R = Steckdose 5-polig 90°, 5m Anschlusskabel ungeschirmt
2R3 = Steckdose 5-polig 90° Kabel, 2m Anschlusskabel 3 Adern (*) ungeschirmt
5R3 = Steckdose 5-polig 90° Kabel, 5m Anschlusskabel 3 Adern (*) ungeschirmt
2FC = Steckdose 5-polig gerade, 2m Anschlusskabel geschirmt
2RC = Steckdose 5 polig 90°, 2m Anschlusskabel geschirmt
5FC = Steckdose 5-polig gerade, 5m Anschlusskabel geschirmt
5RC = STeckdose 5-polig 90°, 5m Anschlusskabel geschirmt
OX1 ZERTIFIZIERUNG
  = ohne Zertifizierung OX1
  = kompatibel mit Sauerstoff. Verfügbare Versionen mit Betriebsdruck F und Ventilfunktion 7, 8.
Geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff.
Bei einem Betriebsdruck von max. 6 bar sowohl mit interner als auch mit externer Vorsteuerung erhältlich; alle anderen Ausführungen nur mit externer Vorsteuerung.
(*) bei den Kabelversionen mit 3 Adern sind nur die Pins 1 (24 VDC), 4 (GND) und 3 (IN +) verfügbar. Pin 5 (Dout) nicht verfügbar.

SERIE PME BAUGRÖSSE 2 - ABMESSUNGEN



Mod. A B (3) C D (1 & 2) E F Pneumatiksymbol
PME2xx-Ex5Ixx-xx Elektrischer Anschluss Stecker M12 5-polig Entlüftung Regler G3/8" Befestigungsbohrungen Ø4,3 Anschlüsse G3/8" oder G1/4" Entlüftung Vorsteuerventile Interne Vorsteuerung RE01
PME2xx-Ex6Ixx-xx Elektrischer Anschluss Stecker M12 5-polig Entlüftung Regler G3/8" Befestigungsbohrungen Ø4,3 Anschlüsse G3/8" oder G1/4" Entlüftung Vorsteuerventile Interne Vorsteuerung RE03
PME2xx-Ex5Exx-xx Elektrischer Anschluss Stecker M12 5-polig Entlüftung Regler G3/8" Befestigungsbohrungen Ø4,3 Anschlüsse G3/8" oder G1/4" Entlüftung Vorsteuerventile Externe Vorsteuerung (M5) RE02
PME2xx-Ex6Exx-xx Elektrischer Anschluss Stecker M12 5-polig Entlüftung Regler G3/8" Befestigungsbohrungen Ø4,3 Anschlüsse G3/8" oder G1/4" Entlüftung Vorsteuerventile Externe Vorsteuerung (M5) RE04


We think you are in United States.
Update your location?