Hohlschraube 3-fach mit Schwenkringstück
Mod. G7612 03
Mit O-Ring montiert, zylindrisch
Series
Accessories
Mehrfachverteiler - G7612 03-4-1/8
Mehrfachverteiler - G7612 03-6-1/4
Mehrfachverteiler - G7612 03-6-1/8
^^ mehrfachverteiler - G7612 03-8-1/4
^^ mehrfachverteiler - G7612 03-8-1/8
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Mod. | A | D | E | G | H | L | N | S | W | SW | Gewicht (g) |
G7612 03 4-1/8 | 4 | G1/8 | 7,75 | 11,4 | 5 | 54 | 21 | 15,5 | 14 | 13 | 29 |
G7612 03 6-1/8 | 6 | G1/8 | 7,75 | 11,4 | 5 | 54 | 21,5 | 15,5 | 14 | 13 | 30 |
G7612 03 6-1/4 | 6 | G1/4 | 9,25 | 13,7 | 6 | 64,5 | 25 | 18,5 | 18,5 | 17 | 55 |
G7612 03 8-1/8 | 8 | G1/8 | 7,75 | 13,7 | 5 | 54 | 23,5 | 15,5 | 14 | 13 | 34 |
G7612 03 8-1/4 | 8 | G1/4 | 9,25 | 13,7 | 6 | 64,5 | 25,5 | 18,5 | 18,5 | 17 | 57 |