text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie QR

Serie QR

Magnético, com amortecimento regulável
Ø 7, 10, 20, 30, 50 mm
Ângulo rotacional: 0 - 190°
Los actuadores rotativos Serie QR son cilindros con doble pistón, capaces de proporcionar un par elevado, garantizando al mismo tiempo una alta estabilidad y un movimiento rotativo preciso. El ángulo de rotación se puede ajustar fácilmente entre 0° y 190° mediante pernos de ajuste o amortiguadores hidráulicos colocados a un lado de la mesa giratoria. El uso de amortiguadores permite amortiguar de dos a cinco veces más energía cinética que con pernos de regulación. La mesa giratoria es compacta y permite el montaje directo de la carga. Su diseño compacto y ligero, junto con la facilidad para combinar con herramientas de agarre, hacen que estos actuadores sean especialmente adecuados en sectores de montaje y embalaje, y cualquier aplicación que requiera transferencia, vuelco o rotación de objetos.
Series
8 Products found
Serie QR
Serie QR
Serie QR
Serie QR
Serie QR
Serie QR
Serie QR
Serie QR
Tipo de construcción sistema piñón y cremaller
Funcionamiento doble efecto
Materiales perfil, cabezales y rotor = Al - cremallera = acero - piñón = acero – junta de la guía de la cremallera = PTFE - juntas = NBR
Sujeción mediante tornillos en el cuerpo central
Tamaños 07, 10, 20, 30, 50 mm
Temperatura de funcionamiento 0°C ÷ 70°C
Standard rotation angles 0 - 190°
Minimum rotation angle (with shock absorber) 10 = 66°, 20 = 52°, 30 = 46°, 50 = 70° (por debajo de estos valores la rotación está totalmente amortiguada)
Repetibilidad <0,2°
Bearings rodamientos de bolas
Presión de trabajo 1 - 10 bar, 1 - 7 bar (para 7 mm), 1-6 bar (para versiones con amortiguador)
Fluido aire filtrado, clase 7.8.4 según norma ISO 8573-1. En caso de usar aire lubricado, se recomienda utilizar aceite ISO VG32 y no interrumpir la lubricación.
Sensors CSD
Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
69 050 090
69 SERIE SÍMBOLOS NEUMÁTICOS
CD18
050 TAMAÑO
07
10
20
30
50
090 TIPO DE AMORTIGUACIÓN
A = elástica
S = amortiguador

ACTIONNEURS ROTATIFS SÉRIE QR

*saliente máximo, con ajuste de ángulo de rotación de 190°



Mod. A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V W X Y Z
07 18,3 23 45 41 34,5 3 M4x0,7 30 3 - 7 M5x0,8 6 18,4 - 20 39 M4x0,7 40 - - - M5x0,8 79
10 17,3 34 60 50 47 3 M5x0,8 27 4 9,5 15 M8x1,25 5 20 5 20 45 M8x1 46 34,5 28 3,5 M8x1,25 92
20 24,8 37 76 65 54 4 M6x1 34 5 12 17 M10x1,5 9 27,5 6,5 28 60 M10x1 61 47 30 3 M10x1,5 117
30 24,8 40 84 70 57 4 M6x1 37 5 12 22 M10x1,5 10 29 7 32 65 M10x1 67 50 33,5 3,5 M10x1,5 127
50 31,3 46 100 80 66 5 M8x1,25 50 6 15,5 26 M12x1,75 11 38 10 35 75 M14x1,5 77 63 37,5 3,5 M12x1,75 152



Mod. AA AB AC AF AH AI AJ AK AM AN AO AP AQ AR
07 42,7 12,2 - 6,3 3 - - - - 29 M4x0,7 32,5 7,5 4,5
10 55,4 15,5 28 8 4,5 30,9 12 M5x0,8 19 32 M5x0,8 27 11 6,5
20 70,4 16 30 10 6,5 34,8 15 M5x0,8 24 43 M6x1 36 14 8,5
30 75 18,5 32 10 5 34,8 15 G1/8 28 48 M6x1 39 14 8,5
50 85 22 37,5 12 5,5 54,3 18 G1/8 33 55 M8x1,25 45 18 10,5


We think you are in United States.
Update your location?