text.skipToContent text.skipToNavigation

63MP2C032A0060FL

Accessories
Pantalla completa
Tu configuración

END LOCK Cilindros perfil (con tornillos), doble efecto, tipo de construcciòn FL

+ = sumar la carrera



Ø ØMM KK ØB PL PM L1 AM VA EE WH L2 L3 L4 ZJ VD N BG M BF RT G TG E F F1 SW1 SW2 SW4 front cushioning rear cushioning
32 12 M10x1,25 30 18,5 18 18 22 4 G1/8 26 94 5,5 11,5 120 5 27 16 34 22 M6 5 32,5 47 49,7 57 10 6 17 17 17
40 16 M12x1,25 35 19 24 21 24 4 G1/4 30 105 5,5 15 135 5 30 16 40 22,5 M6 5 38 55 57,7 64,5 13 6 19 17 17
50 20 M16x1,5 40 19,5 27 25 32 4 G1/4 37 106 6 11,5 143 6 30,5 16 39 21,5 M8 8 46,5 65 67,7 72,5 17 8 24 14,5 19
63 20 M16x1,5 45 24 27 26 32 4 G3/8 37 121 6 12,5 158 6 37,5 16 44 22,5 M8 8 56,5 75 77,5 82,5 17 8 24 19,5 19
80 25 M20x1,5 45 23,5 32 30 40 4 G3/8 46 128 0 6 174 7 37 19 46 25 M10 8 72 93 95,7 99,5 22 6 30 17 21
100 25 M20x1,5 55 24 32 35 40 4 G1/2 51 138 0 7,5 189 7 39,5 19,5 47 27 M10 8 89 110 112,7 116,5 22 6 30 21 21
125 32 M27x2 60 28 39 42 54 6 G1/2 65 160 6 6 225 8 44 23 54 23 M12 10,5 110 135 137,7 142,5 27 12 41 23 33


We think you are in United States.
Update your location?