CGPS-L-10-NC
Pinzas paralelas
Nombre de la Serie | CGPS |
Diseño | Long finger |
Funcionamiento | Single acting, normally closed |
Diámetro | 10 |
Accessories
Sensor magnético - CSD-D-334
Sensor magnético - CSD-D-334-5
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
Mod. | Fuerza de cierre total a 6 bar (N) | Fuerza al cierre por mordaza a 6 bar (N) | Fuerza de apertura total a 6 bar (N) | Fuerza a la apertura por mordaza a 6 bar (N) | Carrera por mordaza (mm) | Presión de trabajo (bar) | Temperatura de trabajo (°C) | Repetibilidad (mm) | Máx. frecuencia de uso (Hz) | Peso (kg) |
CGPS-L-10-NC | 42 | 21 | 32 | 16 | 2 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | +/- 0.02 | 3 | 0.058 |