Pinzas paralelas autocentrables con doble guia de rodamientos
Serie CGPS
Simple y doble efecto, magnéticas, autocentrables
Diámetros: Ø 10, 16, 20, 25, 32 mm
Diámetros: Ø 10, 16, 20, 25, 32 mm
Gracias al uso de un sistema de transmisión de fuerza de alto rendimiento y precisión y a la guía de rodamiento doble, las pinzas de la Serie CGPS pueden proporcionar altas fuerzas de agarre mientras garantizan una alta repetibilidad y fuerza (resistencia a cargas externas estáticas y dinámicas).
La amplia gama de tamaños disponibles permite encontrar la mejor solución para cualquier necesidad de movimiento. Las pinzas pueden estar provistas de casquillos y pernos de centrado (tolerancia H8) los cuales, una vez colocados en el cuerpo y/o en las mordazas, pueden garantizar, durante el mantenimiento, una alta intercambiabilidad de pinza y de las extensiones.
La amplia gama de tamaños disponibles permite encontrar la mejor solución para cualquier necesidad de movimiento. Las pinzas pueden estar provistas de casquillos y pernos de centrado (tolerancia H8) los cuales, una vez colocados en el cuerpo y/o en las mordazas, pueden garantizar, durante el mantenimiento, una alta intercambiabilidad de pinza y de las extensiones.
Series
Accessories
Pinzas paralelas - CGPS-F-16
Pinzas paralelas - CGPS-F-20
Pinzas paralelas - CGPS-F-20-NC
Pinzas paralelas - CGPS-F-20-NO
Pinzas paralelas - CGPS-F-25
Pinzas paralelas - CGPS-F-25-NO
Pinzas paralelas - CGPS-F-32
Pinzas paralelas - CGPS-L-10
Pinzas paralelas - CGPS-L-10-NC
Pinzas paralelas - CGPS-L-10-NO
Pinzas paralelas - CGPS-L-16
Pinzas paralelas - CGPS-L-16-NC
Sensor magnético - CSD-D-334
Sensor magnético - CSD-D-334-5
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
Tipo de construcción | Pinzas paralelas autocentrantes con doble guía de rodamientos |
Funcionamiento | Simple efecto (NO, NC), doble efecto |
Diámetros | Ø 10, 16, 20, 25, 32 mm |
Transmisión de fuerza | Palanca |
Conexiones de aire | M3-M5 (M3 solo para tamaño 10) |
Presión de trabajo | 2 ÷ 8 bar (doble efecto), 4 ÷ 8 bar (simple efecto) |
Temperatura de trabajo | 5°C ÷ 60°C (estándar); 5°C ÷ 150°C (versión de altas temperaturas) |
Temperatura de almacenaje | -10°C ÷ 80°C |
Frecuencia máx. de uso | 3 Hz |
Repetibilidad | 0.02 mm |
Intercambiabilidad | 0.1 mm |
Fluido | Aire filtrado en clase 7.4.4 según la ISO 8573-1. En caso de que se use aire lubricado, se recomienda el uso de aceite ISOVG32 y nunca interrumpir la lubricación. |
Compatibilidad | Directiva ROHS |
Certificaciones | ATEX (II 2GD c IIC 120°C(T4)-20°C≤Ta≤80°C) |
Materiales | Libre de PTFE, Silicona y Cobre |
Sensores magnéticos de proximidad adecuados | Serie CSD |
NOTA: Presurizar gradualmente el sistema neumático para evitar movimientos intempestivos
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
CGPS | - | L | - | 16 | - | NO | - | W | EX |
CGPS | SERIE | |
L |
TIPO DISEÑO L = Dedo largo F = Dedo plano |
|
16 |
TAMAÑOS 10 = ø 10 mm 16 = ø 16 mm 20 = ø 20 mm 25 = ø 25 mm 32 = ø 32 mm |
|
NO |
FUNCIONAMENTO = doble efecto NO = simple efecto, normalmente abierto NC = simple efecto, normalmente cerrado |
SIMBOLOS NEUMATICOS PNZ1 PNZ3 PNZ2 |
W |
VERSION = estándar W = altas temperaturas (150°C) no magnéticas |
|
EX | Agregar EX para ordenar la versión certificada ATEX |