CGPS-F-20-NO
Pinzas paralelas
Nombre de la Serie | CGPS |
Diseño | Flat finger |
Funcionamiento | Single acting, normally open |
Diámetro | 20 |
Accessories
Sensor magnético - CSD-D-334
Sensor magnético - CSD-D-334-5
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
Mod. | Fuerza de cierre total a 6 bar (N) | Fuerza al cierre por mordaza a 6 bar (N) | Fuerza de apertura total a 6 bar (N) | Fuerza a la apertura por mordaza a 6 bar (N) | Carrera por mordaza (mm) | Presión de trabajo (bar) | Temperatura de trabajo (°C) | Repetibilidad (mm) | Máx. frecuencia de uso (Hz) | Peso (kg) |
CGPS-F-20-NO | 103 | 51.5 | 205 | 102.5 | 5 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | +/- 0.02 | 3 | 0.262 |