text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie SWCN

Serie SWCN

Con pantalla digital
Alta precisión, fácil de usar
APLICACIONES:
- Interruptor electrónico de vacío/presión para monitoreo de seguridad, optimización de los tiempos de ciclo o dispositivos de ahorro de energía;
- Puede ser instalado directamente en el punto de agarre del sistema de manejo;
- Fijación del valor límite de vacío y control continuo de vacío;
- Adecuado perfectamente para las necesidades del cliente.

CONEXIÓN ELÉCTRICA:
el dispositivo está disponible con cable de 2 mts o puede ser suministrado con conector M8.
Los accesorios y extensiones se piden por separado. Los códigos se pueden encontrar al final de esta sección.
Series
Accessories
Type of pressure/vacuum switch Electrónico con alojamiento de policarbonato
Port Con rosca externa G1/8 y rosca interna M5
Display Display de 3 dígitos con teclado de membrana para establecer los valores
LED Indicadores LED integrados para el estado de conmutación
Electric connection Con M8 conector 4 polos o modelos con cable de 2 mts
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
SWCN V01 P3 2
SWCN SERIE
V01 RANGO DE PRESSIÓN ADJUSTABLE
V01 = de -1 bar a 1 bar
P10 = de 0 bar a 10 bar
P3 TIPO DE CONEXIÓN ELÉCTRICA
P3 = 2 salidas PNP + 1 salida análogica 1 - 5 V DC (esta versión es disponible sólo con cable 5 polos)
P4 = 2 salidas PNP
2 CONEXIÓN ELÉCTRICA
2 = cable de 2 mts
M = conector M8 4 pins
We think you are in United States.
Update your location?