Series
Pinzas - CGCN-080
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
CGCN | - | 050 | - | EX |
CGCN | SERIE | |
050 |
EMBOLOS 050 = ø 32 mm 064 = ø 45 mm 080= ø 54 mm 100 = ø 76 mm 125 = ø 96 mm |
SIMBOLOS NEUMATICOS PNZ1 |
EX | Agregar EX para ordenar la versión certificada ATEX |
Mod. | Fuerza al cierre por mordaza a 6 bar (N) | Fuerza de cierre total a 6 bar (N) | Fuerza a la apertura por mordaza a 6 bar (N) | Fuerza de apertura total a 6 bar (N) | Carrera por mordaza (mm) | Presión de trabajo (bar) | Temperatura de trabajo (°C) | Repetibilidad (mm) | T apertura (ms) | T cierre (ms) | Peso (kg) |
CGCN-080 | 320 | 960 | 365 | 1095 | 8 | 2 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | ≤ 0.05 | 87 | 99 | 0.76 |