Pinzas de 3 dedos autocentrables con guía-T
Serie CGCN
Simple y doble efecto, magnéticas, autocentrables
Tamaños: ø 50, 64, 80, 100, 125 mm
Tamaños: ø 50, 64, 80, 100, 125 mm
Las nuevas pinzas neumáticas de la serie CGCN están disponibles en 5 tamaños diferentes (50, 64, 80, 100, 125).
Su diseño compacto permite una alta fuerza de sujeción y carreras largas en dimensiones reducidas.
Gracias al imán permanente integrado en el pistón de la pinza, los sensores magnéticos de proximidad de la Serie CSD se pueden insertar en las ranuras del cuerpo.
Su diseño compacto permite una alta fuerza de sujeción y carreras largas en dimensiones reducidas.
Gracias al imán permanente integrado en el pistón de la pinza, los sensores magnéticos de proximidad de la Serie CSD se pueden insertar en las ranuras del cuerpo.
Series
Pinzas de 3 dedos - CGCN-050
Pinzas - CGCN-064
Pinzas - CGCN-080
Pinzas - CGCN-100
Pinzas - CGCN-125
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
Tipo de construcción | Pinza de tres dedos autocentrable con guía-T |
Funcionamiento | Doble efecto |
Tamaños | 50, 64, 80, 100, 125 mm |
Transmisión de fuerza | Palanca |
Conexiones de aire | M5 (50, 64, 80), G1/8 (100, 125) |
Presión de trabajo | 2 ÷ 8 bar |
Temperatura de trabajo | 5°C ÷ 60°C |
Temperatura de almacenaje | -10°C ÷ 80°C |
Frecuencia máx. de uso | 5 Hz (50, 64 mm), 3 Hz (80 mm), 2 Hz (100, 125 mm) |
Repetibilidad | ≤ 0.05 mm |
Intercambiabilidad | 0.1 mm |
Fluido | Aire filtrado en clase 7.4.4 de acuerdo a ISO 8573-1. En caso que se use aire lubricado, se recomienda usar aceite ISOVG32 y nunca interrumpir la lubricación. |
Lubricación | Despues de 10 millones de ciclos, engrasar las zonas de deslizamiento usando grasa Molykote DX. |
Clase de protección | IP40 |
Compatibilidad | Directiva ROHS |
Certificaciones | ATEX (II2G Ex h IIC T4 Gb II2D Ex h IIIC T120 ° Db -20 ° C≤Ta≤70 ° C). Agregue EX al final del código comercial para solicitar la versión ATEX |
Materiales | libre de PTFE, silicón y cobre |
N.B. Presurizar el sistema neumático gradualmente para evitar movimientos incontrolados
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
CGCN | - | 050 | - | EX |
CGCN | SERIE | |
050 |
EMBOLOS 050 = ø 32 mm 064 = ø 45 mm 080= ø 54 mm 100 = ø 76 mm 125 = ø 96 mm |
SIMBOLOS NEUMATICOS PNZ1 |
EX | Agregar EX para ordenar la versión certificada ATEX |