Pinzas paralelas de larga apertura
Serie CGLN
Doble efecto, magnético, autocentrante
Tamaños: Ø 10 - 16 - 20 - 25 - 32 mm
Tamaños: Ø 10 - 16 - 20 - 25 - 32 mm
El doble embolo de la Serie CGLN asegura una alta fuerza de agarre en una unidad compacta. El cuerpo de la pinza tiene ranuras para instalar sensores magnéticos de proximidad (Serie CSC).
La amplia gama de diámetros y carreras disponibles permite satisfacer completamente los diferentes requerimientos técnicos. El reposicionamiento de la pinza se hace de forma fácil debido a los 2 agujeros calibrados provistos en las mordazas y por los 2 pernos localizadores en la base.
La amplia gama de diámetros y carreras disponibles permite satisfacer completamente los diferentes requerimientos técnicos. El reposicionamiento de la pinza se hace de forma fácil debido a los 2 agujeros calibrados provistos en las mordazas y por los 2 pernos localizadores en la base.
Series
Pinza paralela - CGLN-32-160
Pinza paral. larga apertura - CGLN-32-120
Pinza paralela larga apert. - CGLN-32-070
Pinza paralela - CGLN-25-120
Pinza paralela - CGLN-25-100
Pinza paralela gran apertura - CGLN-25-050
Pinza larga apertura 20 mm - CGLN-20-100
Pinza paralela - CGLN-20-080
Pinza paralela - CGLN-20-040
Pinza paralela - CGLN-16-080
Pinza serie cgln - CGLN-16-060
Pinza paralela - CGLN-16-030
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
Funcionamiento | Doble efecto |
Presión de trabajo | 2 bar ÷ 8 bar (3 bar ÷ 8 bar pro Ø 10 mm) |
Temperatura de trabajo | 5°C ÷ 60°C |
Lubricación | No requerida |
Repetibilidad | ± 0.1 mm |
Fuerza de agarre efectiva con presión = 0.5MPa y punto de sujeción R = 40 mm (Ø 10-16-20-25) o = 80 mm (Ø 32) | Ø 10 = 15N Ø 16 = 45N Ø 20 = 75N Ø 25 = 125N Ø 32 = 225N |
Conexiones de aire | Ø 10 - 16 - 20 - 25 = M5 Ø 32 = G1/8 |
Fluido | Aire filtrado sin lubricación. Si el aire se usa lubricado, es recomendable usar aceite ISO VG32. Una vez aplicado, la lubricación nunca deberá ser interrumpida. |
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
CGLN | - | 20 | - | 040 |
CGLN | SERIE |
SÍMBOLO NEUMÁTICO PNZ1 |
20 |
TAMAÑOS 10 = ø 10 mm 16 = ø 16 mm 20 = ø 20 mm 25 = ø 25 mm 32 = ø 32 mm |
|
040 | CARRERA |