Medidores digitales de presión
Serie PG
Posibilidad de montaje directo con conexión trasera o en panel
La nueva Serie PG de medidores digitales cubren la necesidad de un ajuste preciso de presion, sobre todo en control proporcional. Gracias a la clase de protección IP65 estos medidores de presión son adecuados particularmente para aplicaciones donde el medidor requiera la más alta protección del ambiente.
Series
Accessories
Medidor de presión - PG010-PB-1/4
Manómetro - PG010-PB-1/8
Medidor de presión - PG010-PB-1/8-2
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
Vacío PG...-VB | Presión PG...-VB | |
Unidades de presión |
psi, bar, mmHg, kPa programable por el usuario |
psi, bar, kgf/cm², MPa programable por el usuario |
Rango de presión | 0 ÷ -1 bar | 0 ÷ 10 bar |
Rango de presión en la pantalla | 0.1 ÷ -1 bar | -0.1 ÷ 10 bar |
Resistencia a la presión | 3 bar | 15 bar |
Repetibilidad | ≤ ± 1% F.S. ± 1 digito | ≤ ± 0,2% F.S. ± 1 digito |
Resolución | ||
kPa | 1 | - |
MPa | - | 0.001 |
kgf/cm² | 0.01 | 0.01 |
bar | 0.01 | 0.01 |
psi | 0.1 | 0.1 |
Precisión del indicador | ≤ ± 2% F.S. ± 1 digito (temperatura ambiente: 25 ± 3°C) | |
Fluido | Aire filtrado, gases no combustibles y no corrosivos | |
Iluminación de pantalla | Si | |
Rango de muestra | 2 Hz (2 veces/segundo) | |
Pantalla LCD | 3 ½ digitos, 7 segmentos | |
AMBIENTE | ||
Clase de protección | IP65 (debe ser instalada una manguera de aire para mantener esta clase) | |
Temperatura | Operación: 0 ÷ 50°C Almacenados: -10 ÷ 60°C (sin condensación ó congelación) |
|
Humedad relativa | Operación/almacenados: 35 ÷ 85% RH (sin condensación) |
|
Vibraciones | Amplitud total 1,5 mm o 10 G 10Hz-55Hz-10Hz scaneados por 1 minuto 2 horas para cada dirección de X, Y y Z |
|
Impacto | 100 m/s² (10G) 3 veces para cada dirección de X, Y y Z |
|
Cambios debido a temperatura | ≤ ± 2% F.S. de presión detectada (25°C) dentro del rango de la temperatura de operación | |
Conexiones de conexión neumáticos | G1/4 - M5 o G1/8 - M5 | |
SOLAMENTE PARA MEDIDORES DE PRESION ENERGIZADOS POR BATERIA |
||
Tipo de batería | CR 2032 de litio | |
Vida útil | 1 año (5 veces/dia) | |
Indicador de baja potencia | Si | |
Reemplazable | Si | |
Intervalo encendida | La pantalla de apaga despues de 60 segundos | |
SOLAMENTE PARA MEDIDORES DE PRESION ENERGIZADOS POR CABLE DE ALIMENTACION |
||
Alimentación de tensión | desde 12 a 28 V DC±10% Ripple | |
Consumo de energía | 10 mA | |
Tensión máxima | 1000V AC en 1-min (entre la caja y los cables) | |
Resistencia de aislamiento | 50 Mohm min (a 500 V DC, entre la caja y los cables) | |
Conexión eléctrica | ||
para medidores de presión PG…-2 | Cable sin blindaje 2-polos, longitud 2 m | |
para medidores de presión PG…-M | Conexión con conector M8 4-polos |
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
PG | 010 | P | B | 1/8 | 2 |
PG | SERIE |
010 |
ESCALA AL FONDO 010 = 10 bar 001 = -1 bar |
P |
RANGO DE PRESIÓN P = presión V = vacío |
B |
ENCENDIDO B = alumbrado de pantalla |
1/8 |
CONEXIONES NEUMATICAS 1/8 = G 1/8 BSPP; M5 1/4 = G 1/4 BSPP; M5 (solo para versión alimentada con batería) |
2 |
CONEXION ELECTRICA (solo para versión alimentada con cable): 2 = con cable sin blindar 2-polos de 2 m M = con cable de 150 mm y conector M8 4-polos |