Series
Accessories
Medidor de presión - PG010-PB-1/4
Manómetro - PG010-PB-1/8
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
PG | 010 | P | B | 1/8 | 2 |
PG | SERIE |
010 |
ESCALA AL FONDO 010 = 10 bar 001 = -1 bar |
P |
RANGO DE PRESIÓN P = presión V = vacío |
B |
ENCENDIDO B = alumbrado de pantalla |
1/8 |
CONEXIONES NEUMATICAS 1/8 = G 1/8 BSPP; M5 1/4 = G 1/4 BSPP; M5 (solo para versión alimentada con batería) |
2 |
CONEXION ELECTRICA (solo para versión alimentada con cable): 2 = con cable sin blindar 2-polos de 2 m M = con cable de 150 mm y conector M8 4-polos |