Bobinas para ambientes potencialmente explosivos
Mod. H8 ...
Certificación de conformidad con
EN 60079-0 EN 60079-18
ATEX:
II 2G Ex mb IIC T4 Gb
II 2D Ex mb IIIC T135 ° C Db
I M2 Ex mb I Mb
INERIS 06ATEX0002X
IECEx:
Ex mb IIC T4 Gb
Ex mb IIIC T135 ° C Db
Ex mb I Mb
IECEx INE 15.0053XPara la serie NA monte el accesorio NA54-PC.
EN 60079-0 EN 60079-18
ATEX:
II 2G Ex mb IIC T4 Gb
II 2D Ex mb IIIC T135 ° C Db
I M2 Ex mb I Mb
INERIS 06ATEX0002X
IECEx:
Ex mb IIC T4 Gb
Ex mb IIIC T135 ° C Db
Ex mb I Mb
IECEx INE 15.0053XPara la serie NA monte el accesorio NA54-PC.
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
Mod. | Tensión solenoide | Potencia absorbida |
H83I | 24 V - DC | 5.3 W |
H8BI | 24 V - 50/60 Hz | 5.3 W |
H8CI | 48 V - 50/60 Hz | 5.3 W |
H8DI | 110 V - 50/60 Hz | 5.3 W |
H8EI | 230 V - 50/60 Hz | 5.3 W |
Temperatura ambiente: -20° + 40°C
Conexión: cable tripolar longitud 3 m (otras medidas bajo pedido)
Material de revestimiento: PA autoextinguible