Válvulas com acionamento manual
Serie 1, 3, 4 y VMS
Serie 1, 3 y 4: 3/2, 5/2, 5/3 vías CC, CO; puertos G1/8 y G1/4 Serie VMS: 3/2 vías; puertos M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 y G3/4
Las válvulas manuales Serie 3 (G1/8) y Serie 4 (G1/4), 3/2, 5/2 y 5/3 vías están disponibles con varios dispositivos diseñados para satisfacer diferentes necesidades. La Serie 1 ofrece dos dispositivos: botón operador (3/2 vías) y palanca (3/2 y 5/2 vías). Las válvulas Serie VMS son tio corredera 3/2 vías, las cuales están disponibles con puertos M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 y G3/4.
Las válvulas 3/2 vías Series 3 y 4 son normalmente cerradas cuando la alimentación del aire es por 1, y pueden ser normalmente abiertas cuando es por 3.
Lás válvulas Series 3 y 4, 5/2 vías pueden ser alimentadas vía puertos 3 y 5 con dos diferentes presiones, en caso que un cilindro tenga que ser operado con la presión de avance diferente de la presión de retorno.
Las válvulas 3/2 vías Series 3 y 4 son normalmente cerradas cuando la alimentación del aire es por 1, y pueden ser normalmente abiertas cuando es por 3.
Lás válvulas Series 3 y 4, 5/2 vías pueden ser alimentadas vía puertos 3 y 5 con dos diferentes presiones, en caso que un cilindro tenga que ser operado con la presión de avance diferente de la presión de retorno.
1-16/29 resultados
Series
Valvula manual - 138-900
Válvula manual - 154-900
Válvula accionamiento manual - 338-900
Valvula manual - 338-910
Dist. m/botón 3/2 monoestab g1/8 - 338-915
Válvula de accionamiento manual - 338-990
Dist. 5/2 g1/8 m/palanca biestab - 358-900
Dist. m/boton 5/2 biestable g1/8 - 358-910
Valvula manual - 358-990
Válvula accionamiento manual - 368-900
Dist. m/palanca 5/3 g1/8 - 368-905
Valvula monoestable 5/2 g1/8 - 378-905
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
Contrucción | Series 3 y 4: tipo corredera Serie 1: válvula de asiento Serie VMS: deslizante |
Función | Series 1, 3 y 4: 3/2 - 5/2 - 5/3 vías CC, CO Serie VMS: 3/2 vías |
Materiales | Cuerpo de aluminio, corredera de acero inox. asiento de latón, sellos de NBR |
Puertos | Series 1, 3 y 4: G1/8, G1/4 Serie VMS: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 |
Ambient temperature | 0°C ÷ 60°C |
Medium temperature | 0°C ÷ 50°C |
Presión de trabajo | Ver en cada modelo |
Fluido | Aire filtrado, sin lubrificación. En caso de usar aire lubrificado, usar aceite ISOVG32. Una vez aplicada la lubricación, no debe ser interrumpida. |
Ejemplo de codificación
3 | 3 | 8 | 900 |
3 |
SERIE 1 3 4 |
3 |
FUNCIÓN 3 = 3/2 vías NC 5 = 5/2 vías 6 = 5/3 vías CC 7 = 5/3 vías CO 8= 5/3 vías CP |
8 |
CONEXIONES 8 = G1/8 4 = G1/4 |
900 |
DISPOSITIVOS 895 = digital monoestable negro 896 = digital monoestable verde 897 = digital monoestable rojo 900 = palanca biestable 905 = palanca monoestable 910 = tirador biestable 915 = tirador monoestable 935 = digital monoestable 975 = palma monoestable negro 976 = palma monoestable verde 977 = palma monoestable rojo 990 = interruptor biestable |