Series
Válvula accion. manual - VMS-112-1/2
Valvula manual - VMS-138-3/8
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
3 | 3 | 8 | 900 |
3 |
SERIE 1 3 4 |
3 |
FUNCIÓN 3 = 3/2 vías NC 5 = 5/2 vías 6 = 5/3 vías CC 7 = 5/3 vías CO 8= 5/3 vías CP |
8 |
CONEXIONES 8 = G1/8 4 = G1/4 |
900 |
DISPOSITIVOS 895 = digital monoestable negro 896 = digital monoestable verde 897 = digital monoestable rojo 900 = palanca biestable 905 = palanca monoestable 910 = tirador biestable 915 = tirador monoestable 935 = digital monoestable 975 = palma monoestable negro 976 = palma monoestable verde 977 = palma monoestable rojo 990 = interruptor biestable |
Mod. | A | ØB | L | Caudal a 6 bar ΔP 1 (Nl/min) 1-2 | Caudal a 6 bar ΔP 1 (Nl/min) 2-3 | Presión de trabajo (bar) | Temp. de operación (°C) |
VMS-105-M5 | M5 | 15 | 33,5 | 140 | 145 | 0 ÷ 15 | -10 ÷ 80 |
VMS-118-1/8 | G1/8 | 25 | 48 | 600 | 740 | 0 ÷ 15 | -10 ÷ 80 |
VMS-114-1/4 | G1/4 | 30 | 58 | 1200 | 1780 | 0 ÷ 15 | -10 ÷ 80 |
VMS-138-3/8 | G3/8 | 35 | 70 | 2100 | 1830 | 0 ÷ 15 | -10 ÷ 80 |
VMS-112-1/2 | G1/2 | 40 | 80 | 3350 | 4030 | 0 ÷ 15 | -10 ÷ 80 |
VMS-134-3/4 | G3/4 | 49,5 | 83 | 5350 | 5000 | 0 ÷ 15 | -10 ÷ 80 |