text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 9

Serie 9

Disponibles con accionamiento electroneumático y reposicionamiento con muelle mecánico o neumático.

El suministro incluye:
N°1 junta intercara
N°4 tornillos de sujeción
Series
Accessories
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
9 5 1 - 000 - P16 - 23 - U7 7
9 SERIE
5 N° VÍAS/POSICIONES
5 = 5/2
6 = 5/3 CC
7 = 5/3 CO
1 TAMAÑO
1 = tamaño 1
2 = tamaño 2
3 = tamaño 3
000 DISEÑO CUERPO
000 = cuerpo válvula
P16 ACCIONAMIENTOS
33 = neumático retorno neumático
34 = neumático retorno neumático preferencial
35 = neumático retorno con muelle mecánico
P11 = doble solenoide (solenoides horizontales)
P15 = simple solenoide retorno muelle (solenoide horizontal)
P16 = solenoide retorno muelle neuma. (solenoide horizont).
23 INTERCARA SOLENOIDE
23 = A531 - BC2 Normas CNOMO
U7 MATERIAL SOLENOIDE / TAMAÑO SOLENOIDES:
A8 = PPS / 30 x 30
G7 = PA / 22 x 22
G8 = PA / 30 x 30 (sólo 24 V DC)
G9 = PA / 22 x 58
H8 = PA 6 V0 / 30 x 30
U7 = PET / 22 x 22
7 TENSIONES SOLENOIDES

Electroválvulas 5/2 vías - 5/3 vías ISO 1 - ISO 2 - ISO 3, biestable



Mod. Tamaño ISO B L1 L2 L3 H H1 H2 P. min de trab. Símbolo
951-000-P11-23 1 38 208 118 194 32 43 58 2 EV23
952-000-P11-23 2 51 228 138 214 33 44 59 2 EV23
953-000-P11-23 3 65 273 183 259 45 56 71 2 EV23
961-000-P11-23 1 38 208 118 194 32 43 58 2.5 EV28
962-000-P11-23 2 51 228 138 214 33 44 59 2.5 EV28
963-000-P11-23 3 65 273 183 259 45 56 71 2.5 EV28
971-000-P11-23 1 38 208 118 194 32 43 58 2.5 EV32
972-000-P11-23 2 51 228 138 214 33 44 59 2.5 EV32
973-000-P11-23 3 65 273 183 259 45 56 71 2.5 EV32


We think you are in United States.
Update your location?