text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie W

Serie W

3/2 vías - Normalmente Cerrada (NC), Normalmente Abierta (NO)
Las electroválvulas de mando directo Serie W están disponibles en 3/2 vías, ya sea normalmente cerrada (NC) y normalmente abierta (NO).
Ambas versiones se pueden montar en bases individuales o colectores y están equipadas
con intervención manual para facilitar la configuración de los sistemas.


Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Función 3/2 NC - 3/2 NO
Funcionamiento dirigido al obturador
Conexiones neumáticas en subbase intercara ISO 15218 por medio de tornillos
Diámetro 0,8 … 1,5 mm
Flow coefficient kv (l/min) 0,21 … 0,54
Presión de trabajo 0 ÷ 5 … 10 bar
Temperatura de funcionamiento 0 ÷ 50 °C
Fluido aire filtrado, clase 5.4.4 de acuerdo a ISO 8573-1 (máx. viscosidad de aceite 32 cSt), gas inerte
Response time when discharging (ISO 12238) ON <10 ms - OFF <15 ms
Manual override por medio de botón
Instalación en cualquier posición
MATERIALES EN CONTACTO CON EL FLUIDO
Cuerpo PBT
Juntas PU - NBR - FKM - EPDM
Partes internas acero inoxidable
CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS
Tensión 12 V DC - 24 V DC - 48 V DC
Tolerancia de tensión ±10%
Consumo de energía 2 W - 1 W (sólo 24 V DC)
Ciclo de trabajo ED 100%
Conexión eléctrica conector DIN 43650 EN 175 301-803-C (8mm) – cables L = 300 mm
Clase de protección IP65 con conector
Versiones especiales disponibles bajo pedido
Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
W 0 00 3 0 3 W 2 3
W SERIE
0 DISEÑO DEL CUERPO:
0 = base individual (sólo M5) o intercara
1 = colector individual
2 = colector doble
00 NÚMERO DE POSICIONES:
00 = intercara
01 = base individual (sólo M5)
02 ÷ 99 = número posiciones colector
3 NÚMERO DE VÍAS - FUNCIONES:
0 = colector o base individual
3 = 3 vías NC
4 = 3 vías NO
5 = 3 vías NC a 180°
6 = 3 vías NO a 180°
0 CONEXIONES DE LA VÁLVULA:
0 = intercara

CONEXIONES DEL COLECTOR (para Serie W, P y PN):
2 = M5 salidas laterales
3 = tubo ø 3 salidas laterales
4 = tubo ø 4 salidas laterales
6 = M5 salidas traseras
7 = tubo ø 3 salidas traseras
8 = tubo ø 4 salidas traseras
3 DIÁMETRO NOMINAL - PRESIÓN MÁXIMA:
1 = ø 0,8 (1 W) 10 bar (NC) sólo 24V
3 = ø 1,5 (2 W) 7 bar (NC) 5 bar (NO)
5 = ø 1,1 NC (2 W) 10 bar (NC)
ø 0,9 NO (2 W) 10 bar (NO)
W MATERIALES:
W = cuerpo tecnopolímero PBT, junta obturador FKM, otras juntas NBR (FKM bajo pedido)
2 CONEXIÓN ELÉCTRICA:
1 = cable 300 mm (sólo 24V DC)
2 = DIN EN 175 301-803-C (8m)
3 VOLTAJES TENSIÓN SOLENOIDE:
2 = 12 V DC
3 = 24 V DC
4 = 48 V DC
FIJACIÓN:
= con tornillos para metal (estándar)
P = con tornillos para plástico
OPTIONS:
= standard
OX1 = for use with oxygen (non volatile residual less than 550 mg/m²)
OX2 = for use with oxygen (non volatile residual less than 33 mg/m²)
We think you are in United States.
Update your location?