Electroválvula - 3/2 vías NO, DIN EN 175 301-803-C (8 mm)
Serie W
Suministrado con:
1x intercara para normalmente abierta
(las conexiones 1 y 3 están invertidas)
2x juntas intercaras
2x tornillos M3x25 UNI 8112 (para versión estándar)
1x intercara para normalmente abierta
(las conexiones 1 y 3 están invertidas)
2x juntas intercaras
2x tornillos M3x25 UNI 8112 (para versión estándar)
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
W | 0 | 00 | 3 | 0 | 3 | W | 2 | 3 |
W | SERIE |
0 |
DISEÑO DEL CUERPO: 0 = base individual (sólo M5) o intercara 1 = colector individual 2 = colector doble |
00 |
NÚMERO DE POSICIONES: 00 = intercara 01 = base individual (sólo M5) 02 ÷ 99 = número posiciones colector |
3 |
NÚMERO DE VÍAS - FUNCIONES: 0 = colector o base individual 3 = 3 vías NC 4 = 3 vías NO 5 = 3 vías NC a 180° 6 = 3 vías NO a 180° |
0 |
CONEXIONES DE LA VÁLVULA: 0 = intercara CONEXIONES DEL COLECTOR (para Serie W, P y PN): 2 = M5 salidas laterales 3 = tubo ø 3 salidas laterales 4 = tubo ø 4 salidas laterales 6 = M5 salidas traseras 7 = tubo ø 3 salidas traseras 8 = tubo ø 4 salidas traseras |
3 |
DIÁMETRO NOMINAL - PRESIÓN MÁXIMA: 1 = ø 0,8 (1 W) 10 bar (NC) sólo 24V 3 = ø 1,5 (2 W) 7 bar (NC) 5 bar (NO) 5 = ø 1,1 NC (2 W) 10 bar (NC) ø 0,9 NO (2 W) 10 bar (NO) |
W |
MATERIALES: W = cuerpo tecnopolímero PBT, junta obturador FKM, otras juntas NBR (FKM bajo pedido) |
2 |
CONEXIÓN ELÉCTRICA: 1 = cable 300 mm (sólo 24V DC) 2 = DIN EN 175 301-803-C (8m) |
3 |
VOLTAJES TENSIÓN SOLENOIDE: 2 = 12 V DC 3 = 24 V DC 4 = 48 V DC |
FIJACIÓN: = con tornillos para metal (estándar) P = con tornillos para plástico |
|
OPTIONS: = standard OX1 = for use with oxygen (non volatile residual less than 550 mg/m²) OX2 = for use with oxygen (non volatile residual less than 33 mg/m²) |
Mod. | Función | Diámetro Ø (mm) | kv (l/min) | Min/max presión (bar) | Power (W) |
W000-405-*2* | 3/2 NO | 0,9 | 0,23 | 0÷10 | 2 |
W000-403-*2* | 3/2 NO | 1,5 | 0,39 | 0÷5 | 2 |
W000-605-*2* | 3/2 NO | 0,9 | 0,23 | 0÷10 | 2 |
W000-603-*2* | 3/2 NO | 1,5 | 0,39 | 0÷5 | 2 |
- MATERIALS
- VOLTAGE (see CODING EXAMPLE)
1-7/7 resultados