text.skipToContent text.skipToNavigation
ST 系列

ST 系列

单作用,双作用,磁传,防旋转
缸径 20, 32, 40, 50
系列阻挡气缸是一种特殊的功能型 气缸,安装尺寸符合 UNITOP 标准或 ISO 21287 标准。气缸的活塞杆和缓冲套较标 准气缸进行了加固设计,从而能承受更大 的径向负载及其冲击。气缸可提供两种工 作方式,双作用和带后弹簧的单作用,并 可提供带防旋转功能的类型。

气缸缸筒的三个侧面都有两个 T 型槽, 可以安装磁性接近开关(CST 系列或 CSH 系列)来检测活塞的位置,或者可以选用 S-CST-500 型槽封带,将不用的 T 型槽遮 盖,从而达到洁净型的要求。气缸具有的 可承受大径向负载及其冲击的性能、易于 安装的优点使其特别适用于流水线上的工 件或托盘运输的阻挡。

Series
Accessories
  • 1
  • 2(current)
找到 15 件产品
Stopper cylinder ser. st - ST322A040F030
ST32(UNITOP)阻挡气缸
Actuator - ST322A050F030
ST32(UNITOP)阻挡气缸
Actuator - ST322R040F020
ST32(UNITOP)阻挡气缸
  • 1
  • 2(current)
结构形式 型材缸筒,螺钉安装
设计标准 紧凑型设计,安装尺寸符合 UNITOP 或 ISO 21287 标准
工作方式 双作用,单作用(后弹簧),双作用(后弹簧)
规格 20 - 32 - 40 - 50 mm(其中缸径 40 mm 仅 32 系列)
行程 5 ÷ 30 mm(见标准行程表)
活塞杆形式 杆端无螺纹,杆端内螺纹,杆端带滚轮
防旋转功能 防旋转环,聚合物材质,低摩擦力
固定方式 后法兰,直接通过端盖上的通孔安装
缓冲类型 机械缓冲(橡胶垫)
最大工作频率 5 Hz(缸径 20,32,40),3 Hz(缸径 50)
工作温度 0°C ÷ 80°C(干燥空气 -20°C)
存储温度 -20°C ÷ 100°C
工作压力 1 ÷ 10 bar(双作用),2 ÷ 10 bar(单作用)
最大旋转角度 ±4°(缸径 20,32,40), ±3°(缸径 50)
防旋转类型最大扭矩 1,5 Nm(缸径 20),2,5 Nm(缸径 32,40),3,5 Nm(缸径 50)
介质 经过滤的压缩空气(过滤精度等级符合 ISO 8573-1 7.8.4)
润滑 无需润滑,气缸出厂时已预润滑
如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用 ISO VG32 润滑油)
外部磁性接近开关 CST 或 CSH,可安装于气缸的三个侧面
全屏
您的配置
ST 系列阻挡气缸产品代号
ST 31 2 A 050 A 030
ST 系列
31 设计标准
31 = UNITOP
32 = ISO 21287
2 工作方式
2 = 双作用
4 = 单作用,后弹簧
9 = 双作用,后弹簧
机能图符号
CD20 / CD08
CS15 / CS08
CS16 / CS17
A 类型
A = 标准型
R = 防旋转(仅 ST32 系列)
050 缸径
020 = 20 mm
032 = 32 mm
040 = 40 mm (仅 ST32 系列)
050 = 50 mm
A 活塞杆类型
A = 标准型
R = 带滚轮(仅防旋转类型)
F = 带内螺纹(仅 ST32 系列)
030 行程(见标准行程表)
类型
= 标准型
( _ _ _ ) = 活塞杆加长
We think you are in United States.
Update your location?