直动式电磁阀
A 系列
二位二通, 可提供常闭(NC)和常开(NO)两种类型
二位三通, 可提供常闭(NC)和常开(NO)两种类型
二位三通, 可提供常闭(NC)和常开(NO)两种类型
A 系列直动式电磁阀有二位二通及二位三通两种类型,其机能有常闭型(NC)和常开 (NO)两种。可提供多种阀体形式、螺纹接口和公称直径,满足不同应用的需求。
注:电磁铁及其配套插座需单独选购(详见 4/2.35.01 页)。
注:电磁铁及其配套插座需单独选购(详见 4/2.35.01 页)。
Series
addtocart.popup.message.success
请求的数量已部分确认
产品 {0} 已在您的购物车中,数量为 {1} 。您可以从购物车页面更新数量
产品未激活
由于库存不足,无法将此产品添加到购物车
数量必须大于零
产品 {0} 允许的最小数量为 {1}
产品 {0} 允许的最大数量为 {1}
产品 {0} 的包装尺寸是 {1}
无法将代码 {0} 的产品添加到此购物车
出现错误,请稍后重试或联系客户支持
气动参数 | |
工作方式 | 二位三通,二位二通,常闭 [NC],常开 [NO] |
与介质接触的材料 | 截止式 |
公称直径 | M5 - G1/8 - R1/8 - ø4 快插接头 - CNOMO 安装面 |
电气参数 | 1.2 ... 2.5 mm |
Kv(l/min) | 0.62 … 2.0 |
Operating pressure | -0.9 … 15 bar |
工作温度 | 0 ÷ +60°C (干燥空气为 -20°C) |
介质 | 经过滤的压缩空气(过滤精度等级符合 ISO 8573-1 5.4.4)或惰性气体 |
响应时间(ISO 12238) | ON <15 ms - OFF <25 ms |
手控装置 | 详见后续电磁阀参数表 |
安装位置 | 任意 |
与介质接触的材料 | |
阀体 | 镀镍黄铜或工程塑料 |
密封件 | HNBR, FKM |
内部零件 | 不锈钢 |
电气参数 |
|
电压 | 12 … 110 V DC - 24 … 380 V AC 50/60 Hz |
电压允差 | ±10% (DC) / -15% ÷ +10% (AC) |
Power Consumption | 3 … 5 W (DC) / 3.5 … 7 VA (AC) |
循环周期 | ED 100% |
绝缘等级 | F (155°C) |
电气接口 | DIN EN 175 301-803-A - DIN EN 175 301-803-B |
Protection class | IP65(带插座) |
可按要求定制特殊类型的产品 |
A 系列电磁阀代号
A | 3 | 3 | 1 | 0 | C | 2 | U7 | 7 |
A | 系列 |
3 |
基体设计形式 1 = 底座(24×24 mm),接口可 360° 转动 2 = 底座(24×24 mm),接口固定 3 = 带螺纹的阀体 4 = 带快速排气的阀体 5 = 底座带有 ISO 标准接口,固定 6 = 底座(16×16 mm),接口可 360° 转动 A = 单底座 B = 2 件,组成气路板式 C = 3 件,组成气路板式 D = 4 件,组成气路板式 E = 5 件,组成气路板式 F = 6 件,组成气路板式 G = 7 件,组成气路板式 H = 8 件,组成气路板式 K = 9 件,组成 |
3 |
接口数 2 = 2 通 3 = 3 通 |
1 |
机能 1 = NC(常闭) 2 = NO(常开) 3 = NO(常开,成排) |
0 |
接口 1(P) 2(A) 3(R) 0 M5 M5 M5 1 G1/8 G1/8 M5 3 M5 G1/8 M5 4 M5 G1/8 M5 A 接触面,O 型圈密封(可转) M5 B 接触面,O 型圈密封(不可转) M5 C Ø4 快插接头(仅用于组成气路板式) M5 |
C |
公称直径 C = Ø 1.5 mm D = Ø 2.0 mm E = Ø 2.5 mm |
2 |
阀体材料 2 = 黄铜 3 = 工程塑料 |
U7 |
电磁铁封装材料 / 电磁铁尺寸 A8 = PPS / 30x30 G7 = 尼龙 / 22x22 G8 = 尼龙 / 30x30 (仅 24 V DC) G9 = 尼龙 / 22x58 H8 = 阻燃尼龙 / 30x30 U7 = PET / 22x22 |
7 |
电磁铁电压 详见 2/2.35 页电磁铁电压一览表 |