Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
90 系列气缸代号
90 | M | 2 | A | 50 | A | 200 |
90 | 系列 | |
M |
类型 M = 标准型,磁传 |
|
2 |
工作方式 1 = 单作用(前弹簧) 2 = 双作用,前、后可调气缓冲 6 = 双作用,双出杆,前、后可调气缓冲 |
机能图符号 CS06 CD09 CD13 |
A |
材料 A = AISI 316 不锈钢金属件,丁腈橡胶密封件 V = AISI 316 不锈钢金属件,氟橡胶密封件 |
|
50 |
缸径 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm 125 = 125 mm |
|
A |
安装附件 A = 标准型带活塞杆锁紧螺母型号 U |
|
200 | 行程(mm) | |
= 标准型 V = 氟橡胶杆端密封件 |
公称直径 ø | AM | ØB | BF | BG | E | EE | G | KK | L+ | ØMM(h9) | N | PL | RT | R1 + | R2 | SW | SW1 | T | TG | VD | WH | ZM++ |
32 | 22 | 30 | 10 | 16 | 45 | G1/8 | 28 | M10x1,25 | 94 | 12 | 4,5 | 14 | M6 | 64 | 16 | 10 | 17 | M5 | 32,5 | 20 | 26 | 146 |
40 | 24 | 35 | 10 | 16 | 55 | G1/4 | 31,5 | M12x1,25 | 105 | 16 | 5,5 | 16 | M6 | 70 | 21 | 13 | 19 | M6 | 38 | 22 | 30 | 165 |
50 | 32 | 40 | 12 | 16 | 65 | G1/4 | 31,5 | M16x1,5 | 106 | 20 | 8,5 | 21 | M8 | 74 | 24 | 17 | 24 | M8 | 46,5 | 28 | 37 | 180 |
63 | 32 | 45 | 12 | 16 | 80 | G3/8 | 35 | M16x1,5 | 121 | 20 | 8,5 | 22 | M8 | 85 | 33 | 17 | 24 | M8 | 56,5 | 28 | 37 | 195 |
80 | 40 | 45 | 15 | 16 | 95 | G3/8 | 36 | M20x1,5 | 128 | 25 | 8,5 | 23 | M10 | 92 | 34 | 21 | 30 | M10 | 72 | 34 | 46 | 220 |
100 | 40 | 55 | 15 | 16 | 115 | G1/2 | 41 | M20x1,5 | 138 | 25 | 10 | 26 | M10 | 100 | 58 | 21 | 30 | M10 | 89 | 38 | 51 | 240 |
125 | 54 | 60 | 24 | 20 | 140 | G1/2 | 45 | M27x2 | 160 | 32 | 12,5 | 30 | M12 | 110 | 65 | 27 | 41 | M12 | 110 | 50 | 65 | 290 |
1-16/18 结果