型号 | 公称直径 ø | UL | TE | EA | EM | XD | GL | BR | CK | PH | L5 | BT | HB | RA | UR | HC |
ZCR-90-32 | 32 | 51 | 38 | 10.5 | 14 | 142 | 21 | 15 | 10 | 32 | 1.5 | 10 | 6.6 | 18 | 31 | 11 |
ZCR-90-40 | 40 | 54 | 41 | 12 | 16 | 160 | 24 | 18 | 12 | 36 | 1.5 | 10 | 6.6 | 22 | 35 | 11 |
ZCR-90-50 | 50 | 65 | 50 | 15 | 21 | 170 | 33 | 20 | 16 | 45 | 1.5 | 12 | 9 | 30 | 45 | 15 |
ZCR-90-63 | 63 | 67 | 52 | 15 | 21 | 190 | 37 | 23 | 16 | 50 | 1.5 | 12 | 9 | 35 | 50 | 15 |
ZCR-90-80 | 80 | 86 | 66 | 18 | 25 | 210 | 47 | 27 | 20 | 63 | 2.5 | 14 | 11 | 40 | 60 | 18 |
ZCR-90-100 | 100 | 96 | 76 | 18 | 25 | 230 | 55 | 30 | 20 | 71 | 2.5 | 15 | 11 | 50 | 70 | 18 |
ZCR-90-125 | 125 | 124 | 94 | 25 | 37 | 275 | 70 | 40 | 30 | 90 | 3 | 20 | 13.5 | 60 | 90 | 20 |
型号 | 公称直径 ø | UL | TE | EA | EM | XD + | GL | BR | ØCK | PH | L5 | BT | ØHB | RA | UR | HC |
ZCR-90-32 | 32 | 51 | 38 | 10,5 | 14 | 142 | 21 | 15 | 10 | 32 | 1,5 | 10 | 6,6 | 18 | 31 | 11 |
ZCR-90-40 | 40 | 54 | 41 | 12 | 16 | 160 | 24 | 18 | 12 | 36 | 1,5 | 10 | 6,6 | 22 | 35 | 11 |
ZCR-90-50 | 50 | 65 | 50 | 15 | 21 | 170 | 33 | 20 | 16 | 45 | 1,5 | 12 | 9 | 30 | 45 | 15 |
ZCR-90-63 | 63 | 67 | 52 | 15 | 21 | 190 | 37 | 23 | 16 | 50 | 1,5 | 12 | 9 | 35 | 50 | 15 |
ZCR-90-80 | 80 | 86 | 66 | 18 | 25 | 210 | 47 | 27 | 20 | 63 | 2,5 | 14 | 11 | 40 | 60 | 18 |
ZCR-90-100 | 100 | 96 | 76 | 18 | 25 | 230 | 55 | 30 | 20 | 71 | 2,5 | 15 | 11 | 50 | 70 | 18 |
ZCR-90-125 | 125 | 124 | 94 | 25 | 37 | 275 | 70 | 40 | 30 | 90 | 3 | 20 | 13,5 | 60 | 90 | 20 |