text.skipToContent text.skipToNavigation
97 系列不锈钢气缸 - S 型

97 系列不锈钢气缸 - S 型

后端盖凸形挠性耳轴型
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
全屏
您的配置
97 系列气缸代号
97 M 2 A 50 A 200
97 系列
M 类型
M = 后端盖凸形耳轴型
S = 后端盖凸形挠性耳轴型
F = 后端盖凹形耳轴型
T = 前、后端盖螺纹型
A = 前端盖耳轴销型
2 工作方式
1 = 单作用(前弹簧)
2 = 双作用,前、后可调气缓冲
6 = 双作用,双出杆,前、后可调气缓冲(仅 T 型和 A 型)
机能图符号
CS06
CD09
CD13
A 材料
A = AISI 304 不锈钢金属件,杆端聚氨酯密封件、丁腈橡胶活塞密封件
V = AISI 304 不锈钢金属件,全氟橡胶密封件
50 缸径
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
A 安装附件
A = 标准型
200 行程(mm)
= 标准型
V = 氟橡胶杆端密封件

97 系列不锈钢气缸 - S 型

+ = 增加行程



公称直径 ø ØA AM ØB2 CX EE EP EX KK PL SW1 KW1 SW2 U1 WH L1 + L2+ L3 + LT LU XD+ Z
32 12 22 36 10 G1/8 10,5 14 M10x1,25 37 17 6 10 23 18 157 139 76 13 15 142 13
40 16 24 45 12 G1/4 12 16 M12x1,25 47 19 7 13 27 22 179 157 81 16 19 160 13
50 20 32 55 16 G1/4 15 21 M16x1,5 49 24 8 17 33 28,5 190,5 162 82 16,5 20,5 170 15
63 20 32 68 16 G3/8 15 21 M16x1,5 60 24 8 17 40 31,5 214 182,5 95 21 24 190 15


We think you are in United States.
Update your location?