text.skipToContent text.skipToNavigation
40K 系列

40K 系列

双作用.磁传.可调气缓冲
缸径 160. 200. 250. 320
40 系列气缸 的安装尺寸符合 I S O 15552 标准,具有很强的通用性。缸径 有 160、200、250 和 320 mm 四种 。气缸 的活塞上装有一个永磁铁,通过安装磁性接 近开关,可得到活塞的位置信号。

气缸的前后端盖上装有可调气缓冲装 置,同时装有机械缓冲垫,从而使活塞到达 终端时只产生较小的噪声。

气缸的行程最大为 2500 mm。

注:1. 安装附件及磁性接近开关需单独订购 2. 磁性接近开关请参阅 1/8.05.01 页
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
结构形式 拉杆型
与介质接触的材料 双作用
设计 ISO 15552
材料 铝合金端盖和活塞,AISI 420B 不锈钢活塞杆(缸径 160 和 200)或镀铬钢活塞杆(缸径 250 和 320),镀锌钢杆端螺母,阳极氧化铝合金缸筒,镀锌钢拉杆和拉杆螺母,丁腈橡胶密封件, 黄铜杆端挡圈
安装方式 拉杆,前法兰,后法兰,脚架,中部耳轴,前耳轴,后耳轴,转角支架,旋转组合支架
行程 10 ÷ 2500 mm
工作温度 0 ÷ 80°C(干燥空气为 -20°C
可按要求定制特殊类型的产品 1 ÷ 10 bar
速度 10 ÷ 500 mm/s (空载)
介质 洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(建议使用 ISO VG32 润滑油)
全屏
您的配置
40 系列气缸代号
40 K 2 L 160 A 0200
40 系列
K 类型
M = 标准型,磁传
2 工作方式
2 = 双作用(前和后可调气缓冲)
3 = 双作用(无可调气缓冲)
4 = 双作用(后可调气缓冲)
5 = 双作用(前可调气缓冲)
6 = 双作用(双出杆、前和后可调气缓冲)
机能图符号
CD09
CD08
CD10
CD11
CD13
L 材料
L = 见“综合参数表”材料一览
T = AISI 420B 不锈钢拉杆,AISI 303 不锈钢拉杆螺母,其余同 L
C = 轧辊 AISI 303 不锈钢活塞杆,AISI 304 不锈钢杆端螺母,其余同 L
U = 轧辊 AISI 303 不锈钢活塞杆,AISI 304 不锈钢杆端螺母,AISI 420B 不锈钢拉杆,AISI 303 不锈钢拉杆螺母,
其余同 L
W = 轧辊 AISI 304 不锈钢活塞杆,AISI 304 不锈钢杆端螺母,AISI 420B 不锈钢拉杆,AISI 303 不
160 缸径
160 = 160 mm - 200 = 200 mm - 250 = 250 mm - 320 = 320 mm
A 安装附件
A = 标准型(无附件) F = 中部耳轴
0200 行程(mm)
= 标准型
V = 氟橡胶杆密封件,仅限缸径 160, 200 和 250
W = 全氟橡胶密封件(最高工作温度 +130°C),仅限缸径 160 和 200
C = 气缸表面聚氨酯涂层(灰色),仅限缸径 160 和 200 *
G = 杆端黄铜挡圈(缸径 160-200)
(___) = 活塞杆加长 ___ mm
* 表面聚氨酯涂层的气缸需特殊订货,请联系我们的销售工程师
CERTIFICATIONS
EX = ATEX
We think you are in United States.
Update your location?