text.skipToContent text.skipToNavigation
MD 系列

MD 系列

Fig. 1 = 关闭状态
Fig. 2 = 打开状态
Series
Accessories
找到 1 件产品
隔离阀 - MD1-V01
MD 系列
全屏
您的配置
MD 系列隔离三通阀代号
* 注:如果进气接口与出气接口采用不同的规格,应当分别注明。 如:MD1-V01-1/8-1/4
MD 1 V 01 1/8
MD 系列
1 尺寸
1 = 42 mm
V 隔离三通阀
01 控制方式
01 = 手控型(可锁)
16 = 电控型,标准型手控装置
16IL = 电控型,杠杆式手控装置(双稳式)

16IM = 电控型,按钮式手控装置(单稳式)
16IT = 电控型,无手控装置
36 = 气控型
1/8 接口*
= 不带接口
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
6 = Ø6 快插接头
8 = Ø8 快插接头
10 = Ø10 快插接头

手控型隔离三通阀

VN27 = Lockable bistable manual valve 3/2



型号 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Y Z 质量(kg)
MD1-V01 - G1/8 42 Ø26 42 28,5 G1/8 31 43 19 Ø4 9,5 101 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 0-8 9 39,8 M16x1 Ø4,5 0,2
MD1-V01-1/8 G1/8 G1/8 42 Ø26 42 28,5 G1/8 31 43 19 Ø4 9,5 101 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 0-8 9 39,8 M16x1 Ø4,5 0,2
MD1-V01-1/4 G1/4 G1/8 42 Ø26 42 28,5 G1/8 31 43 19 Ø4 9,5 101 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 0-8 9 39,8 M16x1 Ø4,5 0,2
MD1-V01-3/8 G3/8 G1/8 42 Ø26 42 28,5 G1/8 31 43 19 Ø4 9,5 101 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 0-8 9 39,8 M16x1 Ø4,5 0,2
MD1-V01-6 Ø6 G1/8 47 Ø26 42 28,5 G1/8 31 43 19 Ø4 9,5 101 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 0-8 9 39,8 M16x1 Ø4,5 0,2
MD1-V01-8 Ø8 G1/8 62 Ø26 42 28,5 G1/8 31 43 19 Ø4 9,5 101 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 0-8 9 39,8 M16x1 Ø4,5 0,2
MD1-V01-10 Ø10 G1/8 67 Ø26 42 28,5 G1/8 31 43 19 Ø4 9,5 101 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 0-8 9 39,8 M16x1 Ø4,5 0,2


We think you are in United States.
Update your location?