隔离三通阀
MD 系列
插装式可互换接口,螺纹连接(G1/8 - G1/4 - G3/8)或快插接头(Ø6 - 8 - 10)
模块化
电控型、气控型、手控型和外先导电控型可选
模块化
电控型、气控型、手控型和外先导电控型可选
MD 系列隔离三通阀通常安装在气 源处理装置的上游,用于系统加压或排 除系统管道内的残余压力,体积紧凑、 安装简便,具有很好的性价比。
电控型隔离三通阀先导阀有多种手控 装置形式可选,手控型隔离三通阀可以在 手柄上安装安全锁。
电控型隔离三通阀先导阀有多种手控 装置形式可选,手控型隔离三通阀可以在 手柄上安装安全锁。
Series
Accessories
Conn. kit ø10 ser. md (pair) - MD1-A-10
Conn. kit ø6 ser. md (pair) - MD1-A-6
Conn. kit ø8 ser. md (pair) - MD1-A-8
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
结构形式 | 模块型设计,紧凑型,滑阀型 |
材料 | 见三通隔离阀材料一览 |
接口 | 螺纹连接(G1/8 - 1/4 - 3/8)或快插接头(Ø 6 - 8 - 10) |
安装方式 | 垂直放置 附壁式安装 面板式安装 |
工作温度 | -5°C ÷ 50°C(最大工作压力到 16 bar) |
可按要求定制特殊类型的产品 | 手控型:-0.8 ÷ 10 bar 电控型:2 ÷ 10 bar 电控型(外先导)、气控型:-0.8 ÷ 10 bar(先导压力:2 ÷ 10 bar) |
公称流量 | 见隔离三通阀流量特性曲线图 |
公称流量(2->3) 6 bar,∆p = 1 bar | 850 Nl/min |
介质 | 压缩空气 |
MD 系列隔离三通阀代号
* 注:如果进气接口与出气接口采用不同的规格,应当分别注明。 如:MD1-V01-1/8-1/4
MD | 1 | V | 01 | 1/8 |
MD | 系列 | |
1 |
尺寸 1 = 42 mm |
|
V | 隔离三通阀 | |
01 |
控制方式 01 = 手控型(可锁) 16 = 电控型,标准型手控装置 16IL = 电控型,杠杆式手控装置(双稳式) |
16IM = 电控型,按钮式手控装置(单稳式) 16IT = 电控型,无手控装置 36 = 气控型 |
1/8 |
接口* = 不带接口 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 6 = Ø6 快插接头 8 = Ø8 快插接头 10 = Ø10 快插接头 |