text.skipToContent text.skipToNavigation
MD 系列

MD 系列

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
全屏
您的配置
MD 系列隔离三通阀代号
* 注:如果进气接口与出气接口采用不同的规格,应当分别注明。 如:MD1-V01-1/8-1/4
MD 1 V 01 1/8
MD 系列
1 尺寸
1 = 42 mm
V 隔离三通阀
01 控制方式
01 = 手控型(可锁)
16 = 电控型,标准型手控装置
16IL = 电控型,杠杆式手控装置(双稳式)

16IM = 电控型,按钮式手控装置(单稳式)
16IT = 电控型,无手控装置
36 = 气控型
1/8 接口*
= 不带接口
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
6 = Ø6 快插接头
8 = Ø8 快插接头
10 = Ø10 快插接头

气控型隔离三通阀

YES1 = pneumatically operated valve, 3/2, monostable, mechanical spring



型号 A B C D E F G I L M N O P R S T V W SW 质量(kg)
MD1-V36 - G1/8 42 Ø22 42 28,5 G1/8 43 Ø4 9,5 76,6 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 9 15,4 20 0,2
MD1-V36-1/8 G1/8 G1/8 42 Ø22 42 28,5 G1/8 43 Ø4 9,5 76,6 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 9 15,4 20 0,2
MD1-V36-1/4 G1/4 G1/8 42 Ø22 42 28,5 G1/8 43 Ø4 9,5 76,6 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 9 15,4 20 0,2
MD1-V36-3/8 G3/8 G1/8 42 Ø22 42 28,5 G1/8 43 Ø4 9,5 76,6 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 9 15,4 20 0,2
MD1-V36-6 Ø6 G1/8 47 Ø22 42 28,5 G1/8 43 Ø4 9,5 76,6 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 9 15,4 20 0,2
MD1-V36-8 Ø8 G1/8 62 Ø22 42 28,5 G1/8 43 Ø4 9,5 76,6 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 9 15,4 20 0,2
MD1-V36-10 Ø10 G1/8 67 Ø22 42 28,5 G1/8 43 Ø4 9,5 76,6 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 9 15,4 20 0,2


We think you are in United States.
Update your location?