系列薄型吸盘(椭圆形)
VTOF 系列
吸盘尺寸 4×2 - 90×30 mm
螺纹连接 M3, M5, G1/8, G1/4(均有内螺纹或外螺纹)
丁腈橡胶或硅橡胶材质, 特别适用于狭长物体的搬运
螺纹连接 M3, M5, G1/8, G1/4(均有内螺纹或外螺纹)
丁腈橡胶或硅橡胶材质, 特别适用于狭长物体的搬运
VTOF 系列扁平吸盘(椭圆形)由螺纹 接头及橡胶件组成,其橡胶件为椭圆形。 螺纹接头可直接插入橡胶件连接在一 起。对于尺寸大于 30x10 的吸盘,需要专 用的夹子固定,防止产生不必要的转动。螺 纹接头与橡胶件可以分别订购。
应用: - 搬运表面较为光滑的狭长工件,如管 子、型材或盘状工件等 - 搬运框架结构的工件,如门、窗等 - 硅橡胶吸盘可用于高温环境
注: 可按要求提供其他材质的吸盘
应用: - 搬运表面较为光滑的狭长工件,如管 子、型材或盘状工件等 - 搬运框架结构的工件,如门、窗等 - 硅橡胶吸盘可用于高温环境
注: 可按要求提供其他材质的吸盘
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
类型 | 由橡胶件和螺纹接头组成,高耐磨性 |
结构形式 | 螺纹接头和橡胶件不预先装配 |
维护保养 | 可更换橡胶件 |
工作温度 | 丁腈橡胶材质:-30 ÷ 120°C(短时间,< 30s);-10 ÷ 70°C(长时间) 硅橡胶材质:-40 ÷ 220°C(短时间,< 30s);-30 ÷ 180°C(长时间) |
VTOF 系列真空吸盘代号
VT | O | F | - | 0040-020 | N | - | M3 | M |
VT |
系列 VT = 真空吸盘 |
O |
形状 O = 椭圆形 |
F |
类型 F = 扁平 |
0040-020 |
直径 0070 - 035 = 7.0 x 3.5 mm 0150 - 050 = 15.0 x 5.0 mm 0180 - 060 = 18.0 x 6.0 mm 0300 - 100 = 30.0 x 10.0 mm 0450 - 150 = 45.0 x 15.0 mm 0600 - 200 = 60.0 x 20.0 mm |
N |
N = 丁腈橡胶 S = 硅橡胶 |
M3 |
连接螺纹 M3 = M3 M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
螺纹类型 M = 外螺纹 F = 内螺纹 |